Produkt in den Warenkorb gelegt

Puderfreie Latexhandschuhe

×
  • ISO 5, Klasse 100
  • Puderfrei
  • Verfügbar in mittel, groß und extra-groß
  • Bitte beachten Sie: Aufgrund von COVID-19 kommt es bei diesen Produkten zu Lieferengpässen. Sobald Produkte verfügbar sind, erscheinen sie wieder auf unserer Webseite.

Diese Reinraumhandschuhe sind in den Größen mittel bis extra-groß nach ISO 5 (Klasse 100) und puderfrei (Labor/Medizin) erhältlich. Mit diesen Handschuhen können kleine Teile mit sensiblen Oberflächen ohne Verschmutzung gehändelt werden. Die Latexhandschuhe passen sich gut der Hand an und sind komfortabel zu tragen. Mittlere Größe: Handflächendurchmesser von 95 mm, Länge 240 mm; große Handschuhe: 110 mm Durchmesser, 240 mm Länge; extra-große Handschuhe: Durchmesser von 115 mm, 240 mm Länge.

Spezifikationen

Länge (mm):
240.00

Produkte

 Titel   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
Medium, 1 Box (50 Paar), puderfreie Latexhandschuhe
Large, 1 Box (50 Paar), puderfreie Latexhandschuhe
X-Large, 1 Box (50 Paar), puderfreie Latexhandschuhe
Medium, 1 Box (50 Paar), Latexhandschuhe Reinraumklasse 100
Large, 1 Box (50 Paar), Latexhandschuhe Reinraumklasse 100
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.