Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Stangenklemmring

×
  • Fixiert die Stangenhöhe
  • Ermöglicht die Drehung ohne Höhenverstellung
  • Für unsere 0,5" (12,7 mm) englischen und metrischen Stangen
  • Aluminiumklemmring

Wenn der Klemmring einmal an der Stange oberhalb der Stangenhalterung befestigt ist, kann die Stange in der Halterung gedreht werden, ohne die Höhe zu verstellen. Da der Klemmring befestigt werden kann ohne die Stange zu entfernen, ist er auch ein ideales Hilfsmittel, wenn Stangen schnell aus dem optischen Strahlengang genommen und wieder in der gleichen Höhe eingesetzt werden müssen. Inklusive Feststellschraube.

Produkte

 Titel   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
Stangenklemmring

Technische Informationen

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.