Produkt in den Warenkorb gelegt

Pixelink® PL-X 10GigE-Kameras

Pixelink® PL-X 10GigE Cameras

Pixelink® PL-X 10GigE Cameras

Pixelink® PL-X 10GigE Cameras Pixelink® PL-X 10GigE Cameras - Back
×
  • 10GBASE-T-Ethernet-Schnittstelle (10GigE), 10x schneller als GigE
  • 4. Generation Pregius S Sensoren von Sony mit 7,0 bis 24,0 Megapixeln
  • Voll kompatibel mit Pixelink Aufnahmesoftware und SDK

Pixelink® PL-X 10GigE-Kameras mit 10GBASE-T-Ethernet-Schnittstelle bieten eine hohe Qualität und zuverlässigen Bildtransfer mit Cat6a-Kabeln bei Kabellängen von bis zu 100 m. Die Kameras mit Global Shutter erreichen mit den Sony Pregius Sensoren der 2., 3. und 4. Generation Auflösungen von bis zu 24 MP und Bildraten bis 154 FPS. Zusätzlich bieten die Kameras Power over Ethernet (PoE), Trigger over Ethernet (ToE) und IEEE1588-Uhrzeit-Sychronisierung (PTP) sowie Kompatibilität mit Pixelink Aufnahmesoftware und SDK. Pixelink PL-X 10GigE-Kameras sind ideal für das dreidimensionale Mapping, die analytische Forschung, AR/VR-Anwendungen, die automatisierte Inspektion und Life-Science-Anwendungen.

Spezifikationen

Hersteller:
Pixelink
Kamera-Familie:
PL-X Series
Größe (mm):
125 x 57 x 57
Gewicht (g):
560.0
Gehäuse:
Full
Bufferspeicher:
Not Specified
Sensor:
Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp:
Global
Pixeltiefe:
8/12 bit
Belichtungszeit:
Not Specified
Bildverarbeitungsstandard:
10GigE Vision
Energieverbrauch (W):
5V (from USB Type-C connector), 48V (802.3bt PoE)
Videoausgang:
GigE (PoE)
Stecker:
GiGE, USB 3.0, Micro-C
Stromversorgung:
PoE or USB
GPIOs:
1 opto-isolated input, 2 non-isolated GPIOs
Synchronisation:
Hardware and Software Trigger
Orientierung des Anschlusses:
Back Panel
GPIO-Steckertyp:
M12 X-Coded (8-pin)
Gewinde:
No Mounting Threads/Tripod Adapter
Betriebstemperatur (°C):
0°C to 50°C
Lagerungstemperatur (°C):
-45°C to 85°C

Produkte

 Typ   Sensorformat   Auflösung (Megapixel)   Modellnummer   Mount   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
Color Camera 1.1" 12.00 PL-X9512CG-T C-Mount
Monochrome Camera 1.1" 12.00 PL-X9512MG-T C-Mount
Color Camera 1.1" 7.00 PL-X957CG-T C-Mount
Monochrome Camera 1.1" 7.00 PL-X957MG-T C-Mount
Color Camera 1.1" 20.00 PL-X9520CG-T C-Mount
Monochrome Camera 1.1" 20.00 PL-X9520MG-T C-Mount
Color Camera 1.2" 24.00 PL-X9524CG-T TFL-Mount
Monochrome Camera 1.2" 24.00 PL-X9524MG-T TFL-Mount

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
POE-Injektor (Power over Ethernet), ein Port #68-469 €71,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Pixelink® Cat6a-Kabel, M12 mit X-Kodierung männlich auf RJ45 männlich, 1 m #23-891 €130,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Pixelink® Cat6a-Kabel, M12 mit X-Kodierung männlich auf RJ45 männlich, 2 m #23-892 €182,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Pixelink® Cat6a-Kabel, M12 mit X-Kodierung männlich auf RJ45 männlich, 5 m #23-893 €203,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Pixelink® Cat6a-Kabel, M12 mit X-Kodierung männlich auf RJ45 männlich, 10 m #23-894 €234,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Pixelink® RJ45-Koppler weiblich auf weiblich #23-895 €11,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.