Produkt in den Warenkorb gelegt

Pixelink® M-Serie Mikroskopiekameras

×
  • Hochauflösende Sensoren mit bis zu 20 Megapixeln
  • Pixelink® Capture-Software ist inklusive
  • Kompakte Größe
  • Optionale µScope-Mikroskopiesoftware in drei Versionen erhältlich

Die Mikroskopiekameras der Pixelink® M-Serie bieten eine kostengünstige, hochauflösende Bildgebung sowohl für Hellfeld- als auch für Dunkelfeldmikroskopie. Die Kameras können Bilder mit bis zu 20 MP aufnehmen und sind mit verschiedenen Sensorgrößen und Bildraten verfügbar. Die Kameras werden inklusive USB-3.0-Kabel und der Pixelink® Capture-Software geliefert, um eine Integration der Kameras in bestehende Laborsysteme so einfach wie möglich zu machen. Die optionale µScope-Mikroskopiesoftware in drei Versionen (Basis, Standard, Professionell) bietet weiterführende, auf die Mikroskopie zugeschnittene Möglichkeiten und Messwerkzeuge wie Live-Messung, Zeitrafferaufnahmen und Vergleiche von Live-Bildern. Die Mikroskopiekameras der Pixelink® M-Serie sind ideal für anspruchsvollste Anwendungen in den Life-Sciences, der Messtechnik und der medizinischen Bildgebung, die eine hohe Auflösung und geringes Rauschen erfordern.

Bitte beachten Sie: Die Pixelink® Capture-Software ist zum Download verfügbar. Ein USB-3.0-Kabel ist inklusive.

Spezifikationen

Hersteller:
Pixelink
Kamera-Familie:
M-Series
Gewicht (g):
218.5
Gehäuse:
Full
Bufferspeicher:
Not Specified
Sensor:
Progressive Scan CMOS
Belichtungszeit:
Not Specified
Bildverarbeitungsstandard:
USB3 Vision
Energieverbrauch (W):
Not Specified
Videoausgang:
USB 3.0
Stecker:
USB 3.0, Micro-B
Stromversorgung:
Power over USB
GPIOs:
None
Synchronisation:
Software Trigger
Orientierung des Anschlusses:
Back Panel
GPIO-Steckertyp:
None
Gewinde:
No Mounting Threads/Tripod Adapter
Mount:
C-Mount
Betriebstemperatur (°C):
0 to +50
Lagerungstemperatur (°C):
-45 to +85

Produkte

 Typ   Modellnummer   Sensorformat   Auflösung (Megapixel)   Stecker   Mount   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
Monochrome Microscopy Camera M1M-CYL 1/2" 1.30 USB 3.0, Micro-B C-Mount
Color Microscopy Camera M1C-CYL 1/2" 1.30 USB 3.0, Micro-B C-Mount
Monochrome Microscopy Camera M2M-CYL 2/3" 2.20 USB 3.0, Micro-B C-Mount
Color Microscopy Camera M2C-CYL 2/3" 2.20 USB 3.0, Micro-B C-Mount
Monochrome Microscopy Camera M4M-CYL 1" 4.20 USB 3.0, Micro-B C-Mount
Color Microscopy Camera M4C-CYL 1" 4.20 USB 3.0, Micro-B C-Mount
Monochrome Microscopy Camera
Ähnliche Kameras
×
M5DM-CYL 2/3" 5.00 USB 3.0, Micro-B C-Mount
Color Microscopy Camera
Ähnliche Kameras
×
M5DC-CYL 2/3" 5.00 USB 3.0, Micro-B C-Mount
Microscopy Camera M5C-CYL 1" 5.30 USB 3.0, Micro-B C-Mount
Monochrome Microscopy Camera M9M-CYL 1" 8.85 USB 3.0, Micro-B C-Mount
Color Microscopy Camera M9C-CYL 1" 8.85 USB 3.0, Micro-B C-Mount
Monochrome Microscopy Camera M12BM-CYL 1.1" 12.30 USB 3.0, Micro-B C-Mount
Monochrome Microscopy Camera M12M-CYL 1.1" 12.30 USB 3.0, Micro-B C-Mount
Color Microscopy Camera M12BC-CYL 1.1" 12.30 USB 3.0, Micro-B C-Mount
Color Microscopy Camera M12C-CYL 1.1" 12.30 USB 3.0, Micro-B C-Mount
Color Microscopy Camera M18C-CYL 1/2.3" 18.00 USB 3.0, Micro-B C-Mount
Monochrome Microscopy Camera M20M-CYL 1" 20.00 USB 3.0, Micro-B C-Mount
Color Microscopy Camera M20C-CYL 1" 20.00 USB 3.0, Micro-B C-Mount

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Pixelink µScope-Mikroskopiesoftware, Basis #18-274 €725,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Pixelink μScope Standard-Mikroskopiesoftware #68-158 €1.035,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Pixelink μScope Profi-Mikroskopiesoftware #89-851 €1.450,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Pixelink SDK Version 4 #58-179 €625,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
USB-3.0-Kabel Typ-A auf Micro-B (verschraubbar), 2 m #89-403 €62,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
USB 3.1 PCIe 2.0x1 Schnittstellenkarte mit 4 Ports #89-539 €80,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.