Produkt in den Warenkorb gelegt

Piezopositionierungsbühnen

×
  • Hochpräzise Piezopositionierungsbühnen
  • Haft-Gleit-Antrieb
  • Extrem feine Regelung

Piezopositionierungsbühnen erreichen durch Piezomotoren Verstellwege mit einer Auflösung im Submikrometerbereich und werden für Anwendungen eingesetzt, bei denen es auf feine Positionierung ankommt. Piezopositionierungsbühnen arbeiten mit einem Haft-Gleit-Antrieb, der die Bühne piezoelektrisch in der Verstellachse verschiebt, ohne dass Abstriche bei der Präzision oder dem Gesamtverstellweg gemacht werden müssen. Die integrierten Encoder garantieren die Wiederholbarkeit. Die linearen Bühnen können bei einem Gesamtverstellweg von 51 mm mit bis zu 2 mm/s verschoben werden. Die Drehbühne besitzt zwei vorgespannte Stahlkugellager, kann sich pro Sekunde um 6° drehen und hat einen unbegrenzten Verstellweg sowie eine hohe Sperrkraft.

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird der Controller #88-552 benötigt.

Produkte

 Art der Bewegung   Typ   Verstellweg (mm)   Verstellweg (°)   Bühnengröße (mm)   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
Rotary Metric - 360 36.0 x 32.0

Technische Informationen

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.