Produkt in den Warenkorb gelegt

Elektronikkleber von Norland

Mehr Produkte von Norland
×
  • Einkomponentenkleber, härtet mit UV-Licht aus
  • Ideale Verklebung von Glas, Metall und Kunststoff
  • Ideal für Vergießen, Versiegeln und Befestigen

Elektronikkleber von Norland sind Einkomponentenkleber, die unter UV-Licht aushärten und elektrisch isolierende Verbindungen bilden. Die Kleber wurden für eine schnelle und präzise Verklebung in elektronischen Anwendungen entwickelt und haften ideal auf Glas, Metall und Kunststoff. Jeder Kleber beinhaltet außerdem einen Wärmekatalysator, der zur schnellen Aushärtung von Bereichen dient, die keinem UV-Licht ausgesetzt werden können. Die Elektronikkleber von Norland sind ideal für das Vergießen, Versiegeln, Befestigen sowie das Wire-Tacking bei Leiterplatten, opto-elektronischen Bauteilen oder anderen elektronischen Geräten geeignet.

Bitte beachten Sie: NEA 121 und 123 können Hautreizungen verursachen, ein längerer Hautkontakt sollte vermieden werden. Es wird ein passender Fingerschutz beim Auftragen dieser Kleber empfohlen. Der Aushärteprozess ist stark exotherm, der abgefüllte Kleber sollte nie großer Hitze oder ultraviolettem Licht ausgesetzt werden.

Spezifikationen

Absorptionsbereich (nm):
320 - 380
Verklebung Glas:
Excellent

Produkte

 Titel   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
Norland Elektronikkleber NEA 121, Dosierspritze 10cc
Norland Elektronikkleber NEA 121, Flasche 4 oz.
Norland Elektronikkleber NEA 123, Dosierspritze 10cc
Norland Elektronikkleber NEA 123, Flasche 4 oz.
Norland Elektronikkleber NEA 123L, Dosierspritze 10cc
Norland Elektronikkleber NEA 123SHGA, Dosierspritze 10cc

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.