Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Plankonkave Linsen (PCV) mit NIR-I-Beschichtung

×

TECHSPEC® Plankonkave Linsen (PCV) mit NIR-I-Beschichtung sind so konstruiert, dass sie parallele Eingangsstrahlen auf der Ausgangsseite der Linse auseinanderlaufen lassen, wodurch diese Linse eine negative Brennweite hat. Aufgrund ihrer negativen sphärischen Aberration lassen sich mit diesen Linsen Aberrationen ausgleichen, die durch andere Linsen innerhalb eines Systems entstehen. Plankonkave Linsen (PCV-Linsen) werden häufig in Anwendungen zur Bildverkleinerung und Strahlaufweitung sowie in Teleskopen eingesetzt. TECHSPEC® Plankonkave Linsen (PCV) mit NIR-I-Beschichtung bieten optimale Leistung im Bereich von 600 nm bis 1050 nm. Diese Linsen sind auch unbeschichtet sowie mit den AR-Beschichtungen VIS-EXTMgF2VIS 0°VIS-NIRYAG-BBAR oder NIR II erhältlich. 

Spezifikationen

Fase:
Protective bevel as needed
Beschichtung:
NIR I (600-1050nm)
Wellenlängenbereich (nm):
600 - 1050
Beschichtungsspezifikation:
Ravg ≤0.5% @ 600 - 1050nm
Designwellenlänge Brennweite (nm):
587.6
Toleranz Brennweite (%):
±1
Zerstörschwelle, laut Design:
7 J/cm2 @ 1064nm, 10ns
Power (P-V) @ 632,8 nm:
1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm:
λ/4

Produkte

Durchm. (mm) EFL (mm) BFL (mm)  Beschichtung   Substrat   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
3.00 -6.00 -6.56 NIR I (600-1050nm)
Andere Beschichtungen
×
N-SF11
3.00 -9.00 -9.56 NIR I (600-1050nm)
Andere Beschichtungen
×
N-SF11
6.00 -6.00 -6.84 NIR I (600-1050nm)
Andere Beschichtungen
×
N-SF11
6.00 -9.00 -9.84 NIR I (600-1050nm)
Andere Beschichtungen
×
N-SF11
6.00 -12.00 -12.99 NIR I (600-1050nm)
Andere Beschichtungen
×
N-BK7
6.00 -15.00 -16.32 NIR I (600-1050nm)
Andere Beschichtungen
×
N-BK7
6.00 -18.00 -19.32 NIR I (600-1050nm)
Andere Beschichtungen
×
N-BK7
9.00 -9.00 -10.21 NIR I (600-1050nm)
Andere Beschichtungen
×
N-SF11
9.00 -12.00 -13.26 NIR I (600-1050nm)
Andere Beschichtungen
×
N-SF11
9.00 -18.00 -19.26 NIR I (600-1050nm)
Andere Beschichtungen
×
N-SF11
9.00 -27.00 -28.68 NIR I (600-1050nm)
Andere Beschichtungen
×
N-SF11
12.00 -12.00 -13.23 NIR I (600-1050nm)
Andere Beschichtungen
×
N-SF11
12.00 -15.00 -16.68 NIR I (600-1050nm)
Andere Beschichtungen
×
N-SF11
12.00 -18.00 -19.95 NIR I (600-1050nm)
Andere Beschichtungen
×
N-SF11
12.00 -24.00 -26.32 NIR I (600-1050nm)
Andere Beschichtungen
×
N-BK7
12.00 -48.00 -50.31 NIR I (600-1050nm)
Andere Beschichtungen
×
N-BK7
20.00 -30.00 -31.96 NIR I (600-1050nm)
Andere Beschichtungen
×
N-SF11
20.00 -40.00 -42.31 NIR I (600-1050nm)
Andere Beschichtungen
×
N-BK7
20.00 -50.00 -52.31 NIR I (600-1050nm)
Andere Beschichtungen
×
N-BK7
20.00 -100.00 -102.88 NIR I (600-1050nm)
Andere Beschichtungen
×
N-BK7
25.00 -25.00 -26.96 NIR I (600-1050nm)
Andere Beschichtungen
×
N-SF11
25.00 -35.00 -36.96 NIR I (600-1050nm)
Andere Beschichtungen
×
N-SF11
25.00 -50.00 -52.31 NIR I (600-1050nm)
Andere Beschichtungen
×
N-BK7
25.00 -100.00 -102.31 NIR I (600-1050nm)
Andere Beschichtungen
×
N-BK7
50.00 -100.00 -103.30 NIR I (600-1050nm)
Andere Beschichtungen
×
N-BK7
50.00 -125.00 -128.30 NIR I (600-1050nm)
Andere Beschichtungen
×
N-BK7

Technische Informationen

N-BK7

Typical transmission of a 3mm thick, uncoated N-BK7 window across the UV - NIR spectra.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick N-BK7 window with MgF2 (400-700nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg ≤ 1.75% @ 400 - 700nm (N-BK7)

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick N-BK7 window with VIS-EXT (350-700nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg ≤ 0.5% @ 350 - 700nm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick N-BK7 window with VIS-NIR (400-1000nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Rabs ≤ 0.25% @ 880nm
Ravg ≤ 1.25% @ 400 - 870nm
Ravg ≤ 1.25% @ 890 - 1000nm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick N-BK7 window with VIS 0° (425-675nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg ≤ 0.4% @ 425 - 675nm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick N-BK7 window with YAG-BBAR (500-1100nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Rabs ≤ 0.25% @ 532nm
Rabs ≤ 0.25% @ 1064nm
Ravg ≤ 1.0% @ 500 - 1100nm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick N-BK7 window with NIR I (600 - 1050nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg ≤ 0.5% @ 600 - 1050nm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick N-BK7 window with NIR II (750 - 1550nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Rabs ≤ 1.5% @ 750 - 800nm
Rabs ≤ 1.0% @ 800 - 1550nm
Ravg ≤ 0.7% @ 750 - 1550nm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.