Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Gefasste plankonvexe Linsen (PCX) mit MgF2-Beschichtung

Mounted MgF2 Coated Plano-Convex (PCX) Lenses

Mounted MgF2 Coated Plano-Convex (PCX) Lenses

Mounted MgF<sub>2</sub> Coated Plano-Convex (PCX) Lenses 11.2mm CA Mounted MgF<sub>2</sub> Coated PCX Lens 22mm CA Mounted MgF<sub>2</sub> Coated PCX Lens
×
  • Vormontierte PCX-Linsen in gravierten C-Mount-Gehäusen
  • Vereinfachen die Integration in optische Systeme
  • AR-Beschichtung mit <1,75% Reflexion pro Oberfläche für 400 - 700 nm
  • Auch ungefasst erhältlich

Die TECHSPEC® gefassten plankonvexen Linsen mit MgF2-Beschichtung bestehen aus den TECHSPEC® plankonvexen Linsen mit MgF2-Beschichtung, montiert in C-Mount-Gehäusen zur einfacheren Integration in optische Systeme. Jedes Gehäuse ist zur besseren Identifizierung mit der Brennweite der Linse sowie der Artikelnummer graviert. TECHSPEC® Gefasste plankonvexe Linsen mit MgF2-Beschichtung sind mit einer MgF2-Antireflexionsbeschichtung versehen, um die Reflexion pro Oberfläche auf <1,75% bei sichtbaren Wellenlängen zu reduzieren.

Spezifikationen

Fase:
Protective bevel as needed
Freie Apertur CA (mm):
11.2
Tubuslänge (mm):
5.6
Gesamtlänge (mm):
9.6
Substrat:
Beschichtung:
MgF2 (400-700nm)
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 700
Beschichtungsspezifikation:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
Designwellenlänge Brennweite (nm):
587.6
Toleranz Brennweite (%):
±1
Oberflächenqualität:
40-20
Power (P-V) @ 632,8 nm:
1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm:
λ/4
Verwendete Fassung:
Fassungsdurchmesser (mm):
30.0
Gewindeart:
C-Mount

Produkte

EFL (mm) CA (mm)  Substrat   Beschichtung   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
20.00 11.2 N-BK7 MgF2 (400-700nm)
36.00 11.2 N-BK7 MgF2 (400-700nm)
60.00 11.2 N-BK7 MgF2 (400-700nm)

Passende Produkte

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.