Produkt in den Warenkorb gelegt

Gepresste parabolische Lichtsammellinsen (CPC)

Molded Compound Parabolic Concentrators (CPCs)

Molded Compound Parabolic Concentrators (CPCs)
×
Auswahl der Spezifikationen
Ausgangsdurchmesser (mm):
€137,00 - €175,00

Spezifikationen

Substrat:
Beschichtung:
Uncoated
Wellenlängenbereich (nm):
350 - 2500
Oberflächenqualität:
80-50
Akzeptanzwinkel (°):
45

Produkte

 Ausgangsdurchmesser (mm)   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
2.50
5.00

Mehr Infos

  • Ideal für die Bündelung von Sonnenenergie
  • Ausgangsdurchmesser 2,5 und 5 mm
  • Akzeptanzwinkel 45°

Die gepressten parabolischen Lichtsammellinsen (CPC) wurden für eine effiziente Kollektion und Bündelung von fernen Lichtquellen entwickelt. Sie haben einen großen Akzeptanzwinkel von 45° und zwei mögliche Ausgangsdurchmesser, sodass sie zu vielen verschiedenen Lichtquellen und Anordnungen passen. Ein Rand um den Eingangsdurchmesser vereinfacht die Halterung in optischen Laboraufbauten sowie die Integration in OEM-Systemen. Gepresste parabolische Lichtsammellinsen (CPC) sind wichtige Komponenten für die Kollektion von Sonnenenergie, die drahtlose Kommunikation, die biomedizinische Forschung, LiDAR und für alle Anwendungen, bei denen die Bündelung divergierender Lichtquellen nötig ist.

Technische Informationen

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.