Diese Quarz-Stiftlampen sind kleine Quecksilberdampflampen mit geringem Druck bei denen beide Elektroden an einem Ende sitzen. Sie sind sehr stabile Lampen und erzeugen eine hohe UV-Emission. Die spektralen Linien liegen gut getrennt im ultravioletten und sichtbaren Spektralbereich. Die Lampen werden häufig als Kalbirierquellen in der Spektroskopie, Chromatographie und Photometrie verwendet.
Anmerkung: Für den Anschluss an das Netzteil wird ein 24“-Kabel mitgeliefert. Die Stromversorgung (#58-146) ist nicht inbegriffen und wird separat verkauft. Die Abschirmungen für UV-Licht (kompatibel mit #40-759) werden separat verkauft.
Der Quarztubus ist in einen Handgriff eingebaut. Ein 24" langes Kabel verbindet Handgriff und Stromversorgung (nicht inklusive).
Separate Stromversorgung für die UV-Stiftlampen. Die Größe ist 4,5" L x 4" B x 3,13" H, das Gewicht 5 lbs. Das Metallgehäuse beinhaltet einen an/aus-Schalter, Gummifüße, ein 7,5 ft langes Stromkabel und ein zweites 3 ft langes Lampenkabel.
Schirm A hat eine Bohrung mit 1mm Durchmesser (erzeugt Punktlichtquelle). Schirm B hat eine Öffnung von 7,9 mm x 15,9 mm und Schirm C eine Öffnung von 4,8 mm x 38,2 mm.
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics Inc. vertreten durch Edmund Optics GmbH, Isaac-Fulda-Allee 5, 55124 Mainz, Deutschland
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.
Vertragspartner ist die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.