Produkt in den Warenkorb gelegt

Kleine, fokussierbare LDM-Laserdiodenmodule

×
  • Line Generation Optics Available
  • Bare Leads for Instrument Integration
  • Fokussierbar von 35 mm bis unendlich

Eigenständig und kompakt bieten diese Lasermodule eine Vielzahl von Eigenschaften. Sie sind bei vielen Anwendungen ein idealer Ersatz für Helium-Neon-Laser und bieten eine ausgezeichnete Haltbarkeit, kleine Baugröße und verschiedene Wellenlängen und Leistungen. Eine elliptische Strahlform kann vom Benutzer über eine Fokussierlinse aus Glas eingestellt werden. Runde Strahlformen werden über eine langbrennweitige Kunststofflinse erzeugt und eignen sich für Anwendungen mit großen Entfernungen oder Justieraufbauten. Typische Anwendungen: Pilotstrahl zur Justierung, Bar-Code-Lesegeräte, Messungen, räumliches Scannen, Robotersteuerung, Zielbestimmung, Positionierung und Analyse. Fokussiereinheit bei allen Diodenmodulen inkl. Liniengeneratoren sind für alle Diodenlasermodule erhältlich. Stromversorgung wird separat angeboten.

Bitte beachten Sie: Das Laserdiodenmodul muss elektrisch isoliert werden.

Spezifikationen

Hinweis:
Includes: Users Manual, Warning Label, and Focus Key
Lasertyp:
Diode
Gewicht (g):
9.5
Länge (mm):
37.00
Strahldivergenz (mrad):
<0.5
Fokusbereich:
35mm - ∞
Toleranz Ausgangsleistung (%):
±5
Elektrische Kabel/Verbindung:
red (+), black (-)
Auskopplung:
Free Space

Produkte

 Wellenlänge (nm)   Ausgangsleistung (mW)   Strahlgröße bei Nahfokus (μm)   Strahldurchmesser (mm)   Strahldivergenz (mrad)   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
635.00 0.9 (Maximum) <0.5100 4 x 2 <0.5
670.00 0.9 (Maximum) <0.525 4 x 2 <0.5
520.00 1 (Maximum) <25 4 x 2 at Aperture <0.5
780.00 1 (Maximum) <25 4 x 2 at Aperture <0.5
850.00 1 (Maximum) <25 4 x 2 at Aperture <0.5
520.00 3 (Maximum) <25 4 x 2 at Aperture <0.5
670.00 3 (Maximum) <0.525 4 x 2 <0.5
780.00 3 (Maximum) <25 4 x 2 at Aperture <0.5
635.00 4.5 (Maximum) <0.525 4 x 2 <0.5
850.00 3 (Maximum) <25 4 x 2 at Aperture <0.5

Technische Informationen

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Haltbare Montageklemme 11 mm #72-814 Neu €90,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Liniengeneratoroptik für kleines LDM, Kreuz 60° #72-815 Neu €60,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Liniengeneratoroptik für kleines LDM, 28 Grad #54-161 €55,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Liniengeneratoroptik für kleines LDM, 40 Grad #54-162 €55,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Liniengeneratoroptik für kleines LDM, 60 Grad #54-163 €55,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Liniengeneratoroptik für kleines LDM, Kreuz 120° #72-816 Neu €60,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.