Produkt in den Warenkorb gelegt

Mikrodrehbühne

×
  • Kleine Basisfläche
  • 17° feine Drehung
  • 360° grobe Drehung

Diese Mikrobühne hat mit nur 10mm Höhe und 20mm Durchmesser eine wirklich kompakte Größe. Die 360° grobe Drehung wird über eine manuelle Drehung der Platte erreicht. Die grobe Verstellung hilft bei der Drehung in Umgebungen mit wenig Platz. Eine feine Schraube mit 80 TPI ermöglicht eine feine Verstellung um 17°. Die Bühne kann über 6 0-80 Bohrungen auf der Basisfläche an anderen Komponenten befestigt werden. Optische Komponenten können an der oberen Platte über 6 0-80 Bohrungen oder über die mittige 5/16-24 Bohrung befestigt werden.

Produkte

 Verstellung   Typ   Verstellweg (°)   Mittiges Loch   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
Fine Screw (80 Pitch) English 17 (Fine), 360 (Coarse) 0.275" (7.0mm) Thru with 5/16-24 TPI Thread

Technische Informationen

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.