- Einheitliche Höhe von 25,4 mm (1“)
- Hohe Wiederholbarkeit der kinematischen Positionierung bei An- und Abbau der oberen Platte
- Kompatibel mit allen TECHSPEC® Bühnen
- Englische und metrische Versionen erhältlich
- ¼-20 Bohrung in Basis für englische und M6 x 1 für metrische Version
- Vertikale Verstellung möglich
- Kompatibel mit Stangen mit 0,5" (12,7 mm) Durchmesser
- Fixiert die Stangenhöhe
- Ermöglicht die Drehung ohne Höhenverstellung
- Für unsere 0,5" (12,7 mm) englischen und metrischen Stangen
- Aluminiumklemmring
- Ideal für Anwendungen mit Stangen und Stangenhalterungen geeignet
- Bietet ¼-20 Außen-/Innengewinde
- 360°-Drehung möglich, mit Feststellschraube
- 2" Stangenhalterung und Grundplatte mit Schlitzen
- Zwei Versionen von Grundplatten
- Schlitzlänge 1" zur Justage
- Zur direkten Montage einer 0,5" Stange
- Versenktes Loch für ¼ - 20 oder M6 x 1,0 Schrauben
- Englische und metrische Versionen
- Magnet mit An/Aus-Schalter
- Montageplatte aus eloxiertem Aluminium
- Plattengröße 120 mm x 200 mm
- Edelstahlstangen mit 20 mm Durchmesser und M6 Innen- und Außengewinde
- Kombination mit Laborhebetischen möglich
- An- und ausschaltbarer Magnet für einfache Platzierung auf Labortischen
- Geringe Höhe von nur 20 mm
- Kompatibel mit TECHSPEC® Bühnen
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.
Vertragspartner ist die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.