2x heller als fluoreszierende Kaltkathoden Hintergrundbeleuchtung
Keine Aufwärmzeit
Flimmerfreie LED-Beleuchtung
LED-Hintergrundbeleuchtungen eignen sich ideal zur Beleuchtung von Maschinen und für Anwendungen mit geringem Platz. LED-Beleuchtungen besitzen eine lange Lebensdauer und liefern ein schattenfreies, flimmerfreies, diffuses Licht ohne hohe Wärmeentwicklung (Gleichmäßigkeit Lichtverteilung ±10%). Dank der niedrigen Leistungsaufnahme und der fehlenden Aufwärmzeit eignen sich LED-Leuchten ideal für eine Vielzahl von Anwendungen. LED-Hintergrundbeleuchtungen von Metaphase Technologies (als Patent angemeldet) sind doppelt so hell und damit eine gute Alternative zu Leuchtstoffröhren.
Bitte beachten Sie: Für den Betrieb ist ein Netzteil erforderlich (wird separat angeboten).
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics Inc. vertreten durch Edmund Optics GmbH, Isaac-Fulda-Allee 5, 55124 Mainz, Deutschland
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.
Vertragspartner ist die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.