Die Steuermodule 4 und 4i für Optotune-Linsen sind einfache Werkzeuge, um die fokussierbaren Linsen von Optotune zu steuern. Das elektrische Industriesteuermodul 4i (#88-940) wurde speziell für fokussierbare Optotune-Linsen mit Hirose-Verbindung entwickelt, während das elektrische Steuermodul 4 (#87-590) mit den fokussierbaren Optotune-Linsen mit FPC-Verbindung kompatibel ist. Die über eine USB-Schnittstelle versorgten Steuermodule 4 und 4i für elektrisch fokussierbare Optotune-Linsen bieten eine I2C-Sensorauslesung zur Temperaturkompensation und zur Ansteuerung Rechtecks-, Dreiecks- oder Sinuswellen von 0,2–1000 Hz. Die Steuermodule beinhalten außerdem einen Mikrocontroller mit 8 Bit und 16 MHz sowie 32 KB Flash-Speicher und können ideal als eigenständiges Gerät oder in OEM-Anwendungen eingesetzt werden.
Titel | Vergleichen | Artikelnummer | Preis | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|
Optotune Steuermodul 4 | EL-E-4 | #87-590 | €322,00 Angebotsanfrage |
|
||
Optotune Industriesteuermodul 4i | EL-E-4I | #88-940 | €445,00 Angebotsanfrage |
|
Titel | Vergleichen | Artikelnummer | Preis | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|
Hirose-Kabel, 6-polig, Stecker/Buchse, 1 m Länge | #88-941 | €103,00 Angebotsanfrage |
|
||
Hirose-Kabel, 6-polig, Stecker/Buchse, 5 m Länge | #23-852 | €145,00 Angebotsanfrage |
|
||
Hirose-Kabel, 6-polig, Stecker/Buchse, 3 m Länge | #33-468 | €132,00 Angebotsanfrage |
|
1-800-363-1992
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2025 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.
Vertragspartner ist die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.