Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Asphären mit geringer Streuung

×
  • Oberflächenrauheit P4 für geringe Streuung
  • Oberflächenqualität 10-5 (Lasergüte)
  • Sehr geringer asphärischer Formfehler (RMS)

Die TECHSPEC® Asphären mit geringer Streuung sind hochqualitative CNC-polierte Asphären, die eine Oberflächenrauheit P4 nach ISO 10110-8 und eine Oberflächenqualität von 10-5 besitzen. Eine Oberflächenrauheit von P4 hat nach Spezifikation weniger als 3 Mikrodefekte pro 10 mm Probenlänge und ist die glatteste Oberflächenart, die in ISO 10110-8 spezifiziert ist. Eine derart kleine Oberflächenrauheit und die Oberflächenqualität von 10-5 ermöglichen eine sehr geringe Streuung bei der Fokussierung und Kollimation von Laserlicht. Beschichtungen mit besonders hoher Laserzerstörschwelle sind auf Anfrage erhältlich. Die TECHSPEC® Asphären mit geringer Streuung sind ideal für Laseranwendungen mit hoher Leistung, bei denen eine geringe Streuung besonders wichtig ist, sowie für die Messtechnik und Luft- und Raumfahrtanwendungen.

Produkte

Durchm. (mm) EFL (mm) NA  Beschichtung   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
25.00 50.00 0.25 Uncoated

Passende Produkte

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.