Produkt in den Warenkorb gelegt

Lineare drehbare Bühne

Linear-Rotary Positioning Stage, #38-198

×
  • Kompakte Bühne, drehbar und linear verstellbar
  • Lineare Verstellung über Mikrometerschraube mit hoher Auflösung
  • Grobe oder feine Drehbewegung möglich

Eine kompakte, drehbare und linear verstellbare Bühne für Anwendungen bei denen aus Platzgründen keine lineare Bühne mit einer Drehbühne kombiniert werden kann. Die Oberfläche hat einen Durchmesser von 2,44" mit einer 0,75" Durchbohrung und vier 10-32-Bohrungen mit 2" Abstand. Die lineare Verstellung erfolgt über eine Feineinstellschraube, die Drehung kann grob (über 360°) oder fein (präzise Winkeleinstellung an jeder Postition) eingestellt werden. Aluminium und Edelstahl. Inkl. Feststellhebel für lineare Bewegung.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.