Produkt in den Warenkorb gelegt

Testbilder mit Liniengitter

×
  • Testen und Korrigieren von Verzeichnung in bildgebenden Systemen
  • Kalibrierung perspektivischer Fehler von Mikroskopbühnen
  • Messung des Bildfeldes

Testbilder mit Liniengitter können aufgrund der sich wiederholenden parallelen Linien in X- und Y-Richtung für die Kalibration von Bildverarbeitungssystemen und Mikroskopbühnen verwendet werden. Die Linien dienen als Referenz zur Bestimmung und Beseitigung von Verzeichnung und perspektivischen Fehlern in bildgebenden Systemen. Die Testbilder sind mit Chrom auf klarem Floatglas und gering reflektierendem Chrom auf weißem Kalknatronglas verfügbar. Das Chrom auf klarem Floatglas kann für die transmissive Beleuchtung mit Hintergrundlicht verwendet werden, während das gering reflektierende Chrom im Auflicht verwendet werden kann, ohne dass störende Reflexionen im Bild des Testmusters auftreten.

Spezifikationen

Gesamtgenauigkeit (mm):
±0.002
Optische Dichte OD:
>3.0
Oberflächenqualität:
20-10 over active area, 60-40 outside
Oberflächenebenheit (P-V):
3 - 4λ

Produkte

 Titel   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
Liniengitter Chrom auf Glas, 2" x 2"
Liniengitter mit gering reflektierendem Chrom, 1" x 1"
Liniengitter mit gering reflektierendem Chrom, 2" x 2"
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.