Produkt in den Warenkorb gelegt

C- und T-Mount Lichtleiteradapter zur Halterung

C-Mount Light guide adapter with Light Guide

C-Mount Light guide adapter with Light Guide T-Mount Light Guide Mounting Adapter, #53-048 #54-250 #54-229 +2
×
  • Adapt Light Guides to Optical Components
  • C-Mount and T-Mount Versions Available
  • Articulating Arm Package Available

Diese vielseitigen Lichtleiteradapter vereinfachen die Halterung und Integration und werden in einigen unserer Objektive für die Bildverarbeitung verwendet. Sie können auf einer Seite über den passenden Lichtleiteradapter mit einem Lichtleiter verbunden und über eine Schraube festgeklemmt werden. Auf der gegenüberliegenden Seite befindet sich ein C- oder T-Mount Außengewinde zur einfachen Integration mit unseren C- und T-Mount Komponenten. Über unser Gelenkarmpaket ist ein bequemer, justierbarer Aufbau möglich. Es beinhaltet eine 3" lange Achse, zwei Kugelkopfgelenke mit ¼-20 Gewindebolzen und einen Klemmring.

Spezifikationen

Beleuchtungsart:
Accessory

Produkte

 Titel   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
Gelenkarmpaket für C-Mount Fokussieroptik
Gelenkarmpaket für T-Mount Fokussieroptik
C-Mount-Lichtleiteradapter
T-Mount Lichtleiteradapter zur Halterung
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.