Produkt in den Warenkorb gelegt

LED-Ringlichter

×
  • Großer Innendurchmesser sorgt für einfache Halterung
  • Farbtemperatur 6400 K
  • Sektionsweise Helligkeitsregelung

Die LED-Ringlichter sind leistungsfähige Alternativen zu traditionellen Ringleuchten mit Leuchtstoffröhren. Das Ringlicht besitzt eine Helligkeitsregelung in jedem der vier Quadranten, hat einen Innendurchmesser von 60,5 mm und 72 LEDs. Die Steuerung erfolgt über das Panel oben auf der Einheit.

Produkte

 Farbe   Betriebsmodus   Innendurchmesser (mm)   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
White Constant 60.5
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.