Produkt in den Warenkorb gelegt

LED-Halterung

×
  • Halterungen für LED-Ringlichter
  • Hergestellt aus Aluminium
  • Kompatibel mit 3", 4" und 5" LED-Beleuchtung

Die LED-Halterungen sind für die Befestigung von LED-Ringlichtern vorgesehen. Die Ersatzhalterungen sind kompatibel mit LED-Ringlichtern, LED-Dunkelfeldlichtern und Apposelites. #56-386: Die Ersatzhalterung ist kompatibel mit unseren 3" LED-Ringlichtern. #56-248: Die Ersatzhalterung ist kompatibel mit unseren 4" LED-Ringlichtern, 4" LED-Ringlichtern mit erweitertem Arbeitsabstand, LED-Dunkelfeld-/Hellfeldringlichtern, 5" LED-Dunkelfeldbeleuchtungen und 4" Apposelites.

Spezifikationen

Beleuchtungsart:
Accessory

Produkte

 Titel   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
Ersatzhalterung für 3" LED-Ringlichter
Ersatzhalterung für 4" und 5" LED-Ringlichter
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.