Produkt in den Warenkorb gelegt

Laserdiodenhalterungen

Laser Mounting Clamp, #37-143

Laser Mounting Clamp, #37-143 Tiltable Aluminum Mount, #64-834 15mm Dia., Laser Diode Mount, #37-144 +3
×
  • Kompatibel mit diversen Laserdiodenmodulen
  • Mehrere Montageoptionen
  • Kompatible Durchmesser zwischen 9,5 – 25,4 mm

Die Laserdiodenhalterungen sind für Laserdioden aller Größen erhältlich, die Edmund Optics® liefert. Sie eignen sich ideal zur Montage eines Diodenlasers auf optischen Bänken oder Montageplatten. Angeboten werden feste Halterungen ohne Einstellmöglichkeit und Halterungen mit Kipp- und Neigeeinstellung zur leichteren Ausrichtung. Die Laserdiodenhalterungen dienen zugleich als Wärmesenke und führen die durch die Laser erzeugte Wärme effektiv ab. Alle Halterungsoptionen werden mit dem notwendigen Befestigungszubehör geliefert.

Bitte beachten Sie: Detailliertere technische Angaben finden Sie unter den einzelnen Bestellnummern. Wenden Sie sich an unseren technischen Support, wenn Sie Hilfe bei der Auswahl geeigneter Halterungen für Ihren Laser brauchen.

Produkte

 Titel   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
Halterung mit M5-Gewinde für Premier Diodenlaserdetektor
Halterung mit M6-Gewinde für Premier Laserdiodenmodule / Detektoren
9,5mm Durchmesser, Laserdiodenhalterung
14,7-14,8mm Durchmesser, Laserdiodenhalterung
11mm Durchmesser, Laserdiodenhalterung
Laserdiodenhalterung, 15 mm Durchmesser
16mm Durchmesser, Laserdiodenhalterung
Halterung für Stingray Laserdiodenmodule
Mehrachsige Halterung
Verkippbare Halterung aus Aluminium
Verkippbare Wärmesenke
1" ringförmige Halterung
Laserdiodenhalterung, 12 mm Durchmesser
Haltbare Montageklemme 7 mm
Haltbare Montageklemme 11 mm
Haltbare Montageklemme 16 mm

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.