Produkt in den Warenkorb gelegt

Laborspektrometer

×
  • Kostengünstig, geeignet für 380 – 750 nm
  • Leichte, kompakte Bauart
  • USB-Kabel und Software im Lieferumfang enthalten
  • Spektrometerzubehör ebenfalls erhältlich

Das Laborspektrometer ist eine kostengünstige Lösung für diverse Anwendungen in der Spektroskopie. Das Laborspektrometer arbeitet mit einem Detektor mit 1024 Elementen sowie einem integrierten 16-Bit-Digitalwandler und erreicht eine Spektralauflösung von etwa 2,3 nm im Bereich zwischen 380 und 750 nm. Diese Spektrometer werden zur einfachen Systemintegration über die USB-Schnittstelle mit Strom versorgt.

Bitte beachten Sie: USB-Kabel und Software werden mitgeliefert. Mit der Software lassen sich Einzelspektren oder kontinuierliche Spektren erfassen, es kann die Helligkeit verglichen und der Dunkelstrom korrigiert werden.

Produkte

 Wellenlängenbereich (nm)   Spektrale Auflösung (nm)   Blende f/#   Größe (mm)   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
380 - 750 <2.5 f/3.6 102 x 67 x 34
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.