Produkt in den Warenkorb gelegt

Laserdiodenmodule für Laboranwendungen

×
  • Kompakte Größe
  • Elektrischer An- und Ausschalter
  • Emissionsanzeige / Strahlabschwächer

Kompakte Diode für Labor- und Industrieanwendungen, ausgeklügelte Elektronik garantiert lange Lebensdauer und verlässliche Leistung. Eigenschaften: Stabilisierung der Ausgangsleistung, integrale Regelung, vom Anwender einstellbare Kollimationsoptik, Emissionsanzeige, Strahlabschwächung (Shutter) und elektrischer An- und Ausschalter (nicht bei IR-Diode). Wegen seiner ausgezeichneten Haltbarkeit und Größe ist der Laser in vielen Anwendungen ein idealer Ersatz für Helium-Neon-Laser oder NIR-Strahlungsquellen. Typische Anwendungen sind: Pilotstrahl zur Ausrichtung, Messungen, Roboterkontrolle und -positionierung. Zusätzliche Eigenschaften zur CDHR Einhaltung: Schlüsselkontrolle (Entfernung deaktiviert Laser), externe Schaltverbindung, Sicherheitssperre und Verzögerungszeit von 5 Sekunden zwischen Anschalten des Lasers und Strahlerzeugung.

Spezifikationen

Hinweis:
Includes: Users Manual, Power Supply, Warning Label, and Focus Key
Lasertyp:
Diode
Strahlgröße bei Nahfokus (μm):
25
Strahldurchmesser (mm):
4 x 2
Strahldivergenz (mrad):
<0.5
Fokusbereich:
35mm - ∞
Stromversorgung:
110/240 V AC (included)
Auskopplung:
Free Space

Produkte

 Wellenlänge (nm)   Ausgangsleistung (mW)   Strahlgröße bei Nahfokus (μm)   Strahldurchmesser (mm)   Strahldivergenz (mrad)   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
635.00 1 (Maximum) 25 4 x 2 <0.5
670.00 3 (±5%) 25 4 x 2 <0.5
850.00 3 (±5%) 25 4 x 2 <0.5

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
1" ringförmige Halterung #39-555 €49,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.