Produkt in den Warenkorb gelegt

Jenoptik Strahlaufweiter mit variabler Vergrößerung

Mehr Produkte von Jenoptik
×
  • Ideal für Hochleistungs- und Ultrakurzpulssysteme
  • Kontinuierliche Vergrößerungsbereiche von 1X bis 10X
  • Beugungsbegrenzte Abbildung

Die Strahlaufweiter mit variabler Vergrößerung von Jenoptik bieten eine hervorragende Leistung mit hoher Zerstörschwelle für die anspruchsvollen Anforderungen der Lasermaterialbearbeitung. Die Strahlaufweiter sind für eine maximale Transmission bei üblichen Nd:YAG- und Faserlaserwellenlängen beschichtet und mit verschiedenen Designs und Zoombereichen verfügbar. Die Standardstrahlaufweiter mit variabler Vergrößerung werden mit den Vergrößerungsbereichen 1X bis 4X oder 2X bis 10X angeboten. Die Optiken sind aus Quarzglas hergestellt und die Designs sind für 355 nm, 515-540 nm oder 1030-1080 nm optimiert. Die Steadfast-Versionen mit dem Vergrößerungsbereich 1X bis 4X sind für die gleichen Wellenlängenbereiche verfügbar und bieten ein neues mechanisches Design, dass die beweglichen Optikelemente stabil und linear führt, um den Einfluss von Vibrationen und Systembeschleunigungen zu reduzieren. Die Silverline™-Serie bietet höchste Leistung und beugungsbegrenzte Bildqualität über den gesamten Vergrößerungsbereich von 1X bis 8X. Jenoptik Strahlaufweiter mit variabler Vergrößerung sind ideal für verschiedenste Lasermaterialbearbeitungsanwendungen mit Hochleistungslasern geeignet, z. B. für das Laserstrahlschneiden und -schweißen oder die Lasergravur auf Metall, Polymeren oder Keramik.

Produkte

DWL (nm)  Wellenlängenbereich (nm)   Aufweitung   Eingangsapertur (mm)   Gewinde   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
1064 1030 - 1080 2X - 10X 8.0 - 3.0 (2X - 10X) -
1064 1030 - 1064 1X - 4X 4.0 (1X - 4X) Input: M30 X 1.0
532 515 - 540 2X - 10X 8.0 - 3.0 (2X - 10X) -
532 515 - 540 1X - 4X 4.0 (1X - 4X) Input: M30 X 1.0
355 - 2X - 10X 6.0 - 2.2 (2X - 10X) -
355 - 1X - 4X 4.0 (1X - 4X) Input: M30 X 1.0
1064 1030 - 1064 1X - 4X 4.0 (1X - 4X) Input: M30 X 1.0
532 515 - 540 1X - 4X 4.0 (1X - 4X) Input: M30 X 1.0
355 - 1X - 4X 4.0 (1X - 4X) Input: M30 X 1.0
1064 1030 - 1064 1X - 8X 9.0 - 4.0 (1X - 8X) Input: M30 X 1.0
Output: SM2
532 515 - 540 1X - 8X 9.0 - 4.0 (1X - 8X) Input: M30 X 1.0
Output: SM2
355 - 1X - 8X 9.0 - 4.0 (1X - 8X) Input: M30 X 1.0
Output: SM2
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.