Produkt in den Warenkorb gelegt

JAI® UV-Kameras der Go-Serie

×
  • >40% Quanteneffizienz bei UV-Wellenlängen 280-400 nm
  • Bis zu 8,1 MP Auflösung
  • Sony Pregius Sensor mit Xscale-Funktion

Die JAI® UV-Kameras der Go-Serie wurden für eine hohe Auflösung im UV-Wellenlängenbereich von 280-400 nm entwickelt. Durch die Verwendung der Xscale-Funktion des Sony Pregius S Sensors wird eine Neuskalierung des Ausgangs auf Sub-Pixel-Level ermöglicht und somit die Integration in bestehende Systeme vereinfacht. Die Kameras können aufgrund ihrer kleinen Form, des geringen Gewichts von 100 g sowie Stoß- und Vibrationsspezifikationen von 80G/10G ideal in anspruchsvollen Umgebungen eingesetzt werden. Die JAI UV-Kameras der Go-Serie haben eine Quanteneffizienz >25% bei 200 nm und sogar von >40% im Designwellenlängenbereich von 280 bis 400 nm. Die Kameras eignen sich ideal für Anwendungen wie Bildverarbeitung, Inspektion, Videomikroskopie und UV-Spektroskopie.

Bitte beachten Sie: Die Software kann unter diesem Link heruntergeladen werden.

Produkte

 Titel   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
JAI® Go, 8105M-5GE-UV, 2/3" 8,1 MP, 5GigE-UV-Kamera

Produktdetails

Designed for excellent performance in the UV spectrum, JAI GO UV Cameras leverage the Sony IMX487-AAMJ sensor and 5GigE interface to deliver high-resolution performance for demanding applications. With global shutter technology and progressive scan output, these cameras capture sharp UV images even in fast-moving environments. Compact and rugged, with a C-Mount housing and broad operating temperature range, they offer exceptional flexibility for machine vision, UV fluorescence inspection, and spectroscopy setups requiring stable and reliable imaging across the 280–400nm range.

FAQ(s)

   What sensor is used in JAI GO UV Cameras?

These cameras utilize the Sony IMX487-AAMJ progressive scan CMOS sensor, optimized for UV imaging performance.

   How are these UV cameras suited for rugged environments?

With a compact form factor, C-Mount design, 94g weight, and shock/vibration ratings of 80G/10G, they are highly reliable even under challenging conditions.

   What applications are best suited for JAI GO UV Cameras?

They are ideal for fluorescence imaging, machine vision, surface inspection, video microscopy, and spectroscopy, which require precise, stable imaging.

   How does global shutter technology benefit UV imaging?

Global shutter ensures accurate capture of fast-moving objects without distortion, which is critical for dynamic inspection and high-speed UV imaging tasks.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.