Produkt in den Warenkorb gelegt

JAI® Kameras der Fusion-Serie

×
  • Multispektrale Kameras mit mehreren Sensoren
  • Entwickelt für 400-670 nm und 740-1000 nm
  • Abwärtskompatible 10GigE-Schnittstelle

Die JAI® Kameras der Fusion-Serie können mehrere Wellenbänder gleichzeitig abbilden und bieten eine hohe Flexibilität. Durch ein Prisma im Kameraeingang wird das Licht aufgeteilt und auf verschiedene Sensoren mit präziser Pixelausrichtung gelenkt, sodass eine hohe Auflösung der individuellen Wellenbänder erreicht wird. Die Kameras haben eine 10GigE-Schnittstelle, sind abwärtskompatibel und können daher einfach in bestehende Bildverarbeitungssysteme integriert werden. Die JAI Kameras der Fusion-Serie sind für Wellenlängenbereiche von 400 bis 670 nm und 740 bis 1000 nm ausgelegt. Sie eignen sich ideal für Anwendungen wie die Oberflächeninspektion, NIR-Fluoreszenz, die Life-Sciences und die intelligente Landwirtschaft.

Bitte beachten Sie: Die Software kann unter diesem Link heruntergeladen werden.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.