Produkt in den Warenkorb gelegt

InGaAs-Fotodioden

InGaAs Photodiodes (FC Receptacle , TO-5, TO-46)

×
  • Ansprechempfindlichkeit von 900 nm bis 1700 nm
  • Kleine Flächen (Hochgeschwindigkeit) und große Flächen
  • Einzel- und Multimodenfasereinkopplung
  • Segmentierte InGaAs-Fotodioden sind ebenfalls verfügbar

InGaAs-Fotodioden haben ein hervorragendes Ansprechverhalten von 900 nm bis 1700 nm und aktive Flächen mit Größen zwischen 0,07 und 3,0 mm. Fotodioden mit aktiven Flächen unter 1 mm haben eine geringe Kapazität, einen geringen Dunkelstrom und ein hohes Ansprechvermögen von 1100 bis 1620 nm für Datacom- und Telekommunikationsanwendungen mit hoher Geschwindigkeit. Fotodioden mit großen aktiven Flächen von 1 mm oder mehr bieten geringes Rauschen und hohe Shunt-Widerstände, die hohe Empfindlichkeit für schwache Signale ermöglichen. InGaAs-Fotodioden werden in isolierten TO-46-, TO-18- oder TO-5-Gehäusen angeboten, entweder mit Kugellinse oder beidseitig AR-beschichtetem Fenster. Die Fotodioden sind ideal für viele Forschungs- und OEM-Anwendung wie z. B. die IR-Laserausrichtung, die medizinische Diagnose oder chemische Analyse.

Bitte beachten Sie: Aufgrund von Ungleichmäßigkeiten am Rand der Fotodiode, die zu einem Abfall der Detektorempfindlichkeit führen können, wird eine Fokussierlinse oder eine Lochblende empfohlen, die für eine Zentrierung des einfallenden Lichts sorgt.

 

Spezifikationen

Spektralantwort (nm):
900 - 1700
Empfindlichkeit bei 1310 nm (A/W):
0.8 minimum / 0.9 typical
Empfindlichkeit bei 1550 nm (A/W):
0.9 minimum / 0.95 typical

Produkte

 Typ   Spektralantwort (nm)   Durchmesser aktive Fläche (mm)   Gehäuse   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
InGaAs Photodiode 900 - 1700 0.07 TO-46
InGaAs Photodiode 900 - 1700 0.12 TO-46
InGaAs Photodiode 900 - 1700 0.3 TO-46
InGaAs Photodiode 900 - 1700 0.4 TO-46
InGaAs Photodiode 900 - 1700 0.5 TO-46
InGaAs Photodiode 900 - 1700 1.0 TO-18
InGaAs Photodiode 900 - 1700 1.5 TO-18
InGaAs Photodiode 900 - 1700 3.0 TO-5

Technische Informationen

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.