Produkt in den Warenkorb gelegt

Laptop Bilderfassungskarten für Camera Link® - Imperx

×
  • ExpressCard (PCI-E) und PCMCIA Versionen erhältlich
  • Kompatibel mit Camera Link®
  • Intelligente Scatter/Gather DMA
  • Einfach zu bedienende GUI Schnittstelle
  • Einzelbild-, Multi-Frame- oder AVI-Ausgang

PCMCIA Version

  • Typ II PCMCIA Anschluss
  • Camera Link® Stecker
  • Treiber für Windows 2000/XP, WDM und LabVIEW
  • Benötigte Stromversorgung: 3,3V DC, Stabilität ±5%; 160 mA (360mA Einschaltstrom) und 0,5W konstante Leistung
  • SDK (#67-703) erhältlich

Version mit Dual ExpressCard (PCI-E)

  • Bis zu 2,5Gps Bandbreite
  • 2 Mini Camera Link® Stecker (Dual Base)
  • Treiber für Windows 2000/XP/Vista, LabVIEW, Halcon und Matlab
  • Benötigte Stromversorgung: 3,3V DC, Stabilität ±5%; 500mA und 1,65W konstante Leistung
  • SDK inkl.
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.