Produkt in den Warenkorb gelegt

Laptop Analogerfassungskarte - Imperx

×
  • On-Board-Speicher für eine schnelle Bilderfassung
  • 2 RCA Eingänge
  • Typ II PCMCIA Anschluss
  • Intelligente Scatter/Gather DMA
  • NTSC/PAL/SECAM/RS170 kompatibel (automatische NTSC/PAL Formatdetektion)
  • Einzelbild-, Multi-Frame- oder AVI-Ausgang
  • Treiber für Windows 2000/XP, WDM und LabVIEW
  • Benötigte Stromversorgung: 3,3V DC, Stabilität ±5%; 160 mA (350mA Eingangsstrom) und 0,5W konstante Leistung
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.