Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Hyperzentrische Objektive

Hypercentric Lenses

Hypercentric Lenses
×
  • Simultane Abbildung von Seite und Oberseite des Objekts
  • Hyperzentrisches oder perizentrisches Objektiv für bis zu 2/3“
  • Objektive mit C-Mount
  • Ideal geeignet zur Inspektion von Komponenten

TECHSPEC® Hyperzentrische Objektive liefern eine konvergierende Sicht auf ein Objekt, weil sie gleichzeitig auf die Oberseite und die Seiten fokussieren. Damit entfällt die Notwendigkeit mehrerer Kamerasysteme für Inspektions- und Identifikationsaufgaben in der industriellen Bildverarbeitung. Hyperzentrische Objektive eignen sich ideal für die Inspektion von pharmazeutischen Ampullen, Batterien oder Automobilteilen. Die Objektive besitzen einen konischen Arbeitsbereich und sind für den Einsatz mit monochromatischem Licht optimiert. Wenn zwischen Objektiv und Kamera 0,5 – 1,5 mm an Zwischenringen platziert sind, können die hyperzentrischen Objektive auch als Boroskope mit langem Arbeitsabstand eingesetzt werden, die gleichzeitig die Innenwände und den Boden eines Objekts erfassen. Der Arbeitsabstand in der Boroskopkonfiguration ist die Fläche hinter dem Konvergenzpunkt (CP) des Standardarbeitsbereichs. Bei Verwendung zusätzlicher Zwischenringe erhöht sich der Arbeitsabstand des Boroskops noch weiter.

Hinweis: Alle Spezifikationen beziehen sich auf eine Wellenlänge von 660 nm.

Spezifikationen

Max. Bildwinkel (°):
33.00
Hinweis:
Circular Image on Max Sensor
Blende:
Variable
Max. Durchmesser (mm):
55.9
Apertur nah, T (mm):
37.2
Abstand Konvergenzpunkt, CPD (mm):
28.2
Mount:
C-Mount

Produkte

 Max. Sensorgröße  WD (mm)  Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
1/3" 21.1
1/2" 20.1
2/3" 19.5

Technische Informationen

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.