Produkt in den Warenkorb gelegt

Retikel für Durchlichtbeleuchtung - horizontale Mikrometerskala

×
  • Designed for 1X Objective Power
  • 1, 5, or 10mm Scale Versions
  • 0.1 or 0.5 Inch Scale Versions

Strichplatten sind klare Glasscheiben mit Skalen oder Mustern, die an der Position der reellen Bildebene in das Mikroskopokular eingesetzt werden können. In der reellen Bildebene liegt das Zwischenbild des Objektes / der Probe, das vom Mikroskopobjektiv erzeugt wird. Liegt die Strichplatte in der Bildebene, werden Skala / Muster und Bild überlagert und beide liegen im Fokus. Diese Strichplatten sind alle für eine 1X Vergrößerung entwickelt.

Spezifikationen

Toleranz Dicke (mm):
±0.1
Gesamtgenauigkeit (μm):
±3
Zentrierung (mm):
0.1

Produkte

Durchm. (mm)  Dicke (mm)   Toleranz Dicke (mm)   Gesamtgenauigkeit (μm)   Zentrierung (mm)   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
19.00 1.10 ±0.1 ±3 0.1
19.00 1.50 ±0.1 ±3 0.1
21.00 1.50 ±0.1 ±3 0.1
21.00 1.50 ±0.1 ±3 0.1
21.00 1.50 ±0.1 ±3 0.1
21.00 1.50 ±0.1 ±3 0.1
21.00 1.50 ±0.1 ±3 0.1
19.00 - ±0.1 ±3 0.1
19.00 - ±0.1 ±3 0.1
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.