Edmund Optics verwendet Cookies, um dieFunktionen und Inhalte unserer Website zu optimieren und zu verbessern. Miteinem Klick auf „OK“ erhalten Sie die volle Benutzererfahrung. WeitereInformationen über die von uns verwendeten Cookies werden durch Klicken auf„Details“ angezeigt. Wir werden Ihre Daten aus Marketing-Cookies NICHTverkaufen, sondern verwenden sie NUR, um IHRE Erfahrungen mit Edmund Optics zuverbessern.
Wir nutzen diese Cookie-Typen nicht.
Cookies sind Textinformationen, die von Webseiten ausgelesen werden können, um das Nutzererlebnis effizienter zu gestalten.
Das Gesetz erlaubt, dass wir Cookies auf Ihrem Gerät speichern dürfen, die für eine ordnungsgemäße Funktionsweise dieser Webseite erforderlich sind. Für alle weiteren Arten von Cookies benötigen wir Ihre Einwilligung.
Diese Webseite nutzt unterschiedliche Arten von Cookies. Manche Cookies auf unserer Seite ermöglichen Tracking-Technologien von Dritten.
Sie können zu jeder Zeit Ihre Cookie-Zustimmung ändern oder Ihre Einwilligung unter unseren Cookie-Einstellungen zurückziehen.
Erfahren Sie mehr über uns, wie Sie uns kontaktieren können oder wie wir personenbezogene Informationen verarbeiten in unserer Datenschutzrichtlinie.
Bitte geben Sie Ihre Einwilligungs-ID und das Datum an, falls Sie uns hinsichtlich Ihrer Zustimmungserklärung kontaktieren.
Bei den meisten Web-Browsern können Sie Ihre Cookies in den Browser-Einstellungen einsehen - meistens im Tab "Datenschutz" oder "Sicherheit". Manche Browser ermöglichen das Löschen von bestimmten Cookies oder verhindern sogar, dass diese erstellt werden. Obwohl das Blockieren von Cookies in Ihrem Browser ein höheres Maß an Datenschutz erzeugen kann, wird dies nicht empfohlen, da viele Webseiten Cookies benötigen, um einwandfrei funktionieren zu können. Alternativ können Sie diese Seite www.aboutcookies.org besuchen, die Ihnen zeigt, wie Sie Cookies in den bekannten Browsern blockieren oder löschen können.
Der hochauflösende 1550 nm Konverter für CCD-Kameras ist eine kostengünstige Alternative zu teuren IR-Sichtgeräten. An eine S/W-Kamera (mit typischem Sensor für VIS) angeschlossen, erzeugt der Konverter ein System, das bis in den NIR-Bereich empfindlich ist. Konventionelle Kameras mit CCDs aus Silizium haben ihre höchste Empfindlichkeit bei ca. 850 nm. Eine Phosphorbeschichtung (patentierte AST-Technologie) sowohl auf dem Linsensystem des Konverters als auch auf dem 1550 nm Kamerasensor konvertiert die Wellenlängen von 1495 – 1595 nm in von CCDs aus Silizium detektierbare Wellenlängen ohne diese abzuschwächen.
Titel | Vergleichen | Artikelnummer | Preis | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|
Hochauflösender NIR-Konverter (1550 nm) für CCD-Kameras | #56-764 | €2.420,00 Angebotsanfrage |
|
Der Konverter funktioniert als 1:1 Relaisoptik für ½“ Sensoren. Das übertragene NIR-Bild mit hoher Auflösung und geringer Verzeichnung wird in SI-Detektor-Wellenlänge konvertiert. Ein Fokusring am Konverter ermöglicht den Ausgleich des Wellenlängendrifts und eine optimierte Fokussierung für die Kamera. Für den Konverter werden Objektive für große Formate (Sensoren >28 mm) empfohlen. Sie erzielen eine höchstmögliche Auflösung über die ganze aktive Fläche des Konverters sowie eine gute Lichtausbeute.
Ohne ein Objektiv (wie im Foto gezeigt) ist der Konverter auch für Strahlausrichtungen geeignet, da die Phosphorbeschichtung eine Visualisierung von jedem Strahl mit 1550 nm Wellenlänge auf dem Eingangsfenster ermöglicht. Der Konverter bietet ein antireflexbeschichtetes Fenster mit einer hohen Apertur, um sicherzustellen, dass die maximale Bildauflösung transferiert wird. Eine erhöhte Empfindlichkeit für die Strahlformung und Datenübertragungsanwendungen wird erreicht, wenn der IR-Konverter zusammen mit der 1550 nm Kamera verwendet wird. Andere Anwendungen sind z.B. die Überwachung und Inspektion.
Bitte beachten Sie: Die Phosphorbeschichtung transmittiert teilweise außerhalb des Wellenlängenbandes von 1495 – 1595 nm (also im sichtbaren Bereich). Um gleichzeitig Objekte im sichtbaren bis nahinfraroten Spektrum und 1550 nm Wellenlängen zu betrachten, wird in Verbindung mit der 1550 nm Kamera und besonders in Verbindung mit dem Konverter eine Lichtquelle mit NIR-Strahlung empfohlen, da das optische System den Lichtdurchsatz deutlich reduziert.