Produkt in den Warenkorb gelegt

Hochpräzise Strichgitter

×
  • Chrom auf Glas
  • Enge Toleranzen
  • Besser als geätzte Strichgitter
  • Linien parallel zur Kante
  • Metrische und englische Versionen

Hochpräzise Strichgitter sind ideal für die Bewertung von Auflösung, Verzeichnung und der Stabilität der Parfokalität geeignet. Es sind verschiedene Versionen mit unterschiedlicher Anzahl an Linienpaaren pro Inch (LPI) und Linienpaaren pro Millimeter (LP/mm) erhältlich. Verfügbare Größen: 0,5 x 0,5", 1 x 1", 2 x 2", 4 x 4" und 6 x 6".

Spezifikationen

Toleranz Größe (Zoll):
±0.02
Dicke (mm):
1.50
Toleranz Größe (mm):
± 0.02
Parallelität Linie zu Linie (Bogensekunden):
≤2
Parallelität Muster zu Substrat (°):
±1
Beschichtung:
Vacuum Deposited Chrome, OD >3.0
Substrat:
Float Glass
Optische Dichte OD:
3.00
Oberflächenqualität:
60-40
Oberflächenebenheit (P-V):

Produkte

 Titel   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
0,5" x 0,5" (72 lp/mm), Strichgitter
0,5" x 0,5" (80 lp/mm), Strichgitter
0,5" x 0,5" (100 lp/mm), Strichgitter
0,5" x 0,5" (120 lp/mm), Strichgitter
0,5" x 0,5" (200 lp/mm), Strichgitter
0,5" x 0,5" (240 lp/mm), Strichgitter
1" x 1" (5 lp/mm), Strichgitter
1" x 1" (10 lp/mm), Strichgitter
1" x 1" (20 lp/mm), Strichgitter
1" x 1" (30 lp/mm), Strichgitter
1" x 1" (40 lp/mm), Strichgitter
1" x 1" (50 lp/mm), Strichgitter
1" x 1" (60 lp/mm), Strichgitter
1" x 1" (72 lp/mm), Strichgitter
1" x 1" (80 lp/mm), Strichgitter
1" x 1" (100 lp/mm), Strichgitter
1" x 1" (120 lp/mm), Strichgitter
1" x 1" (200 lp/mm), Strichgitter
2" x 2" (5 lp/mm), Strichgitter
2" x 2" (10 lp/mm), Strichgitter
2" x 2" (20 lp/mm), Strichgitter
2" x 2" (30 lp/mm), Strichgitter
2" x 2" (40 lp/mm), Strichgitter
2" x 2" (50 lp/mm), Strichgitter
2" x 2" (60 lp/mm), Strichgitter
2" x 2" (72 lp/mm), Strichgitter
2" x 2" (80 lp/mm), Strichgitter
2" x 2" (100 lp/mm), Strichgitter
2" x 2" (120 lp/mm), Strichgitter
1" x 1" (25 lp/inch), Strichgitter
1" x 1" (50 lp/inch), Strichgitter
1" x 1" (100 lp/inch), Strichgitter
1" x 1" (150 lp/inch), Strichgitter
1" x 1" (200 lp/inch), Strichgitter
1" x 1" (250 lp/inch), Strichgitter
1" x 1" (300 lp/inch), Strichgitter
1" x 1" (500 lp/inch), Strichgitter
1" x 1" (750 lp/inch), Strichgitter
1" x 1" (1000 lp/inch), Strichgitter
1" x 1" (2000 lp/inch), Strichgitter
1" x 1" (2500 lp/inch), Strichgitter
1" x 1" (3000 lp/inch), Strichgitter
1" x 1" (5000 lp/inch), Strichgitter
2" x 2" (25 lp/inch), Strichgitter
2" x 2" (50 lp/inch), Strichgitter
2" x 2" (100 lp/inch), Strichgitter
2" x 2" (150 lp/inch), Strichgitter
2" x 2" (200 lp/inch), Strichgitter
2" x 2" (250 lp/inch), Strichgitter
2" x 2" (300 lp/inch), Strichgitter
2" x 2" (500 lp/inch), Strichgitter
2" x 2" (750 lp/inch), Strichgitter
2" x 2" (1000 lp/inch), Strichgitter
4" x 4" (25 lp/inch), Strichgitter
4" x 4" (50 lp/inch), Strichgitter
4" x 4" (100 lp/inch), Strichgitter
4" x 4" (150 lp/inch), Strichgitter
4" x 4" (200 lp/inch), Strichgitter
4" x 4" (250 lp/inch), Strichgitter
4" x 4" (1000 lp/inch), Strichgitter
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.