Produkt in den Warenkorb gelegt

Optische Multimodenfasern mit Stecker für hohe Leistung

High Power Multimode Fiber Optic Patchcords

High Power Multimode Fiber Optic Patchcords

×
  • Siliziumkern mit geringem OH-Anteil, numerische Apertur 0,22
  • SMA-Stecker, 2 m Standardlänge
  • Wellenlängenbereich 380 - 2200 nm

Die optischen Multimodenfasern mit Stecker für hohe Leistung wurden entwickelt, um die Übertragung von Licht mit hoher Leistung zu ermöglichen. Dazu werden energieabsorbierende Materialien in der Nähe der Faserendfläche, wie z. B. Epoxidharze, Verbindungsmaterialien und Beschichtungen, durch eine Luftspalt-Hülse ersetzt. Die Fasern sind 2 Meter lang und haben eine numerische Apertur (NA) von 0,22, SMA-Stecker und sind mit Kerndurchmessern von 200, 400, 600 und 800 μm erhältlich. Sie sind ideal für Freiraum-zu-Faser-Anwendungen, bei denen ein Eingangsstrahl vollständig im Faserkern und innerhalb der NA der Faser liegt. Die optischen Multimodenfasern mit Stecker sind für den Betrieb mit Laserlichtquellen im breitbandigen Wellenlängenbereich von 380 bis 2200 nm ausgelegt. Sie eignen sich für Strahlübertragungen, Mikroskopie, faseroptische Sensorik und die Telekommunikation.

Hinweis: Die Fasern sollten nicht mit Fasern für geringe Leistung kombiniert werden und nicht in Steckverbindern oder mit festen Dämpfern verwendet werden.

Spezifikationen

Länge (m):
2.00
Material Hülle:
Stainless Steel
Durchmesser der Hülle (mm):
6.35
Numerische Apertur NA:
0.22 0.02
Wellenlängenbereich (nm):
380 - 2200
Stecker:
SMA

Produkte

 Titel   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
SMA-Faser mit Stecker für hohe Leistung, 200 µm, Siliziumkern mit geringem OH, NA 0,22, 2 m
SMA-Faser mit Stecker für hohe Leistung, 400 µm, Siliziumkern mit geringem OH, NA 0,22, 2 m
SMA-Faser mit Stecker für hohe Leistung, 600 µm, Siliziumkern mit geringem OH, 0,22 NA, 2 m
SMA-Faser mit Stecker für hohe Leistung, 800 µm, Siliziumkern mit geringem OH, 0,22 NA, 2 m

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.