Produkt in den Warenkorb gelegt

Laservisualisierer für hohe Leistungen

High Power Laser Beam Visualizers

×
  • Laserstrahlerkennung vom UV- bis zum NIR-Bereich
  • Hohe Laserzerstörschwellen für Dauerstrich- und gepulste Laser
  • Ideal für die Laserausrichtung geeignet
  • Kein Aufladen erforderlich

Laservisualisierer für hohe Leistungen werden zum Detektieren von Laserlicht vom Ultraviolett (UV) bis zum Infrarot (IR) verwendet. Diese Laservisualisierer verfügen über einen kreisförmigen lichtempfindlichen Bereich zur Strahlerkennung, der zur einfachen Handhabung an einer Aluminiumstange montiert ist. Ein typischer Laserzerstörschwellenwert von 1 J/cm2 bei 10 ns ermöglicht auch die Erkennung von Lasern mit hoher Leistung. Laservisualisierer für hohe Leistungen sind in zwei Versionen erhältlich, eine für die Erkennung von Laserlicht von 880 bis 1070 nm und die andere für die Erkennung von 190 bis 1090 nm sowie von 1470 bis 1600 nm. Der NIR-Visualisierer hat eine grüne Emission, wohingegen der UV-VIS- und IR-Visualisierer eine rote Emission hat.

Spezifikationen

Durchmesser aktive Fläche (mm):
35
Außendurchmesser (mm):
42
Größe (mm):
Disk: 42 Dia.
Wand: 130 Length
Zerstörschwelle, laut Design:
Typical: 1 J/cm2 @ 10ns

Produkte

 Titel   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
Laservisualisierer für hohe Leistungen im NIR
Laservisualisierer für hohe Leistungen im UV-VIS und IR

Produktdetails

Hinweise zur Handhabung:

  • Öffnen Sie nicht die Kiste und die versiegelte Packung, bevor der Inhalt Raumtemperatur erreicht hat. So verhindern Sie ein Beschlagen.
  • Öffnen, prüfen und verwenden Sie die Produkte in einem Raum mit kontrollierter relativer Feuchtigkeit von <60%.
  • Verwenden Sie puderfreie Handschuhe bei der Handhabung optisch relevanter Oberflächen und vermeiden Sie den direkten Kontakt mit anderen Materialien wie Wasser, Öl, etc.
  • Einsatz- und Lagerungstemperatur: +15°C ~ bis 35°C
  • Einsatz- und Lagerungsfeuchtigkeit: 5% bis 60%, bitte lagern Sie die UV-NIR-Visualisierer in einem Trockenschrank oder in einem Behälter mit minimalem Gasvolumen.
  • Produktlebensdauer: 12 Monate
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.