Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Hochwertiges Mikrodisplay-Okular

×
  • Kompakte, kommerziell erhältliche Baugruppe
  • Passend zu Mikrodisplay mit einer Diagonalen von 24,59 mm (SXGA)
  • Passend zu großem Augenschutz aus Gummi #60-099

Das hochwertige Mikrodisplay-Okular ist eine kommerziell erhältliche Baugruppe mit hervorragenden Eigenschaften für kommerzielle oder Sicherheitsanwendungen. Das Okular enthält farbkorrigierte Glas-Optiken mit Breitband-AR-Beschichtung. Dieses Okular besitzt ein Bildfeld von 40° mit einer Nennverzeichnung von weniger als 5 %, zusätzlich zur Erhöhung des Komforts einen Augenabstand von 25 mm. Das Gehäuse besteht aus Aluminium, das Okular wiegt 112 g und eignet sich ideal zur Integration in Nachtsichtgeräte sowie Systeme für die Wärmebildverarbeitung, SWIR, Virtual Reality oder Augmented Reality.

Produkte

EFL (mm)  Augenabstand (mm)   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
33.00 25.00

Technische Informationen

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.