Produkt in den Warenkorb gelegt

Quarz-Verzögerungsplatten für hohe Leistungen

High Energy Quartz Waveplates

×
  • Zerstörschwelle bis >20 J/cm² bei 1064 nm
  • λ/4 und λ/2 Verzögerung
  • Gehäuse aus schwarz eloxiertem Aluminium
  • Versionen für Wellenlängen vom UV- bis NIR-Bereich verfügbar

Quarz-Verzögerungsplatten für hohe Leistungen sind mit λ/4 und λ/2 Verzögerung bei bestimmten Laserwellenlängen vom UV- bis zum NIR-Spektrum verfügbar und halten Energiedichten bis >20 J/cm2 bei 1064 nm stand. Die Platten haben einen großen Einfallswinkel und der breite Betriebstemperaturbereich ermöglicht den Einsatz in rauen Umgebungen. Quarz-Verzögerungsplatten für hohe Leistungen sind zur einfachen Systemintegration und Identifizierung in einem schwarz eloxierten Aluminiumgehäuse gefasst.

Spezifikationen

Toleranz Größe (mm):
+0/-0.2
Aufbau:
Optically Bonded on UVFS (C7980) Substrate
Parallelität (Bogensekunden):
<3
Substrat:
Crystalline Quartz
Oberflächenqualität:
20-10
Transmittierte Wellenfront, P-V:
<λ/10 @ 632.8nm
Zerstörschwelle, laut Design:
>20 J/cm2 @ 1064nm, 10ns, 10Hz
Fassungsdicke (mm):
6 ±0.2

Produkte

 Verzögerung  DWL (nm) CA (mm) Durchm. (mm)  Typ   Oberflächenqualität   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
λ/2 355 8.0 12.70 High Energy Waveplate 20-10
λ/4 355 8.0 12.70 High Energy Waveplate 20-10
λ/2 532 8.0 12.70 High Energy Waveplate 20-10
λ/4 532 8.0 12.70 High Energy Waveplate 20-10
λ/2 1030 8.0 12.70 High Energy Waveplate 20-10
λ/4 1030 8.0 12.70 High Energy Waveplate 20-10
λ/2 1064 8.0 12.70 High Energy Waveplate 20-10
λ/4 1064 8.0 12.70 High Energy Waveplate 20-10
λ/4 266 18.0 25.40 High Energy Waveplate 20-10
λ/2 266 18.0 25.40 High Energy Waveplate 20-10
λ/4 343 18.0 25.40 High Energy Waveplate 20-10
λ/2 343 18.0 25.40 High Energy Waveplate 20-10
λ/4 355 18.0 25.40 High Energy Waveplate 20-10
λ/2 355 18.0 25.40 High Energy Waveplate 20-10
λ/4 400 18.0 25.40 High Energy Waveplate 20-10
λ/2 400 18.0 25.40 High Energy Waveplate 20-10
λ/4 515 18.0 25.40 High Energy Waveplate 20-10
λ/2 515 18.0 25.40 High Energy Waveplate 20-10
λ/4 532 18.0 25.40 High Energy Waveplate 20-10
λ/2 532 18.0 25.40 High Energy Waveplate 20-10
λ/4 780 18.0 25.40 High Energy Waveplate 20-10
λ/2 780 18.0 25.40 High Energy Waveplate 20-10
λ/4 800 18.0 25.40 High Energy Waveplate 20-10
λ/2 800 18.0 25.40 High Energy Waveplate 20-10
λ/4 1030 18.0 25.40 High Energy Waveplate 20-10
λ/2 1030 18.0 25.40 High Energy Waveplate 20-10
λ/4 1064 18.0 25.40 High Energy Waveplate 20-10
λ/2 1064 18.0 25.40 High Energy Waveplate 20-10
λ/4 1550 18.0 25.40 High Energy Waveplate 20-10
λ/2 1550 18.0 25.40 High Energy Waveplate 20-10

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.