Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Lineare Polarisationsfilter im Glasverbund mit hohem Kontrast (XP42)

×
  • Unbeschichtet oder mit AR-Beschichtung für den sichtbaren Bereich
  • >99,98% Polarisationseffizienz
  • 42% Transmission bei unbeschichteten und 45% Transmission bei AR-beschichteten Filtern
  • XP42-Kunststofffilter und -Film sind ebenfalls verfügbar

Die TECHSPEC® linearen Polarisationsfilter im Glasverbund mit hohem Kontrast (XP42) haben eine hohe Transmission und Effizienz und sind ideal für eine Vielzahl von Industrie- und Laboranwendungen. Die Filter haben eine Polarisationseffizienz von >99,98% und ein Auslöschungsverhältnis von 9000:1. Sie bestehen aus einem linearen XP42-Polarisationsfilm, der zwischen zwei Glasplatten laminiert ist. Die Polarisationsfilter sind unbeschichtet oder mit einer AR-Beschichtung für den sichtbaren Bereich erhältlich. Die Beschichtung bietet eine hohe Transmission zwischen 425 und 700 nm. Die typische Transmission eines einzelnen Filters bei zufällig polarisiertem Licht beträgt 42% für unbeschichtete Filter und 45% für Filter mit AR-Beschichtung.

Spezifikationen

Dicke (mm):
2.00 ±0.10
Toleranz Größe (mm):
+0.00/-0.20
Aufbau:
Laminated Glass Polarizing Film
Auslöschungsverhältnis:
9000:1 @ 546nm
Substrat:
XP42 Laminated Between Glass
Polarisationseffizienz (%):
>99.98 @ 546nm
Betriebstemperatur (°C):
-10 to +55

Produkte

 Auslöschungsverhältnis   Wellenlängenbereich (nm)  Durchm. (mm)  Toleranz Größe (mm)   Dicke (mm)   Beschichtung   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
9000:1 400 - 700 12.50 +0.00/-0.20 2.00 Uncoated
9000:1 400 - 700 15.00 +0.00/-0.20 2.00 Uncoated
9000:1 400 - 700 20.00 +0.00/-0.20 2.00 Uncoated
9000:1 400 - 700 25.00 +0.00/-0.20 2.00 Uncoated
9000:1 400 - 700 25.40 +0.00/-0.20 2.00 Uncoated
9000:1 400 - 700 50.00 +0.00/-0.20 2.00 Uncoated
9000:1 425 - 700 12.50 +0.00/-0.20 2.00 VIS AR Coated
9000:1 425 - 700 15.00 +0.00/-0.20 2.00 VIS AR Coated
9000:1 425 - 700 20.00 +0.00/-0.20 2.00 VIS AR Coated
9000:1 425 - 700 25.00 +0.00/-0.20 2.00 VIS AR Coated
9000:1 425 - 700 25.40 +0.00/-0.20 2.00 VIS AR Coated
9000:1 425 - 700 50.00 +0.00/-0.20 2.00 VIS AR Coated

Passende Produkte

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.