Produkt in den Warenkorb gelegt

Höhenverstellbare Montageplatten

×
  • Plattengröße 120 mm x 200 mm
  • Edelstahlstangen mit 20 mm Durchmesser und M6 Innen- und Außengewinde
  • Kombination mit Laborhebetischen möglich

Unsere höhenverstellbaren Montageplatten sind ideal für die Anpassung der Höhe eines optischen Systems. Ein komplettes System besteht aus dem Plattenset (#62-889) und einem der vier Stangensets. Das Plattenset besteht aus einer oberen und unteren Platte, die obere Platte hat 35 M4 Gewindebohrungen im Abstand von 25 mm. Das Postset besteht aus vier Stangen mit 20 mm Durchmesser, vier M6 Inbusschrauben und einem Inbusschlüssel. Die Stangen haben M6 Innen- und Außengewinde und sind in 30 mm, 80 mm, 130 mm und 180 mm Länge erhältlich, um verschiedene Höhen einzustellen.

Produkte

 Typ   Länge (mm)   Hinweis   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
Metric 200.00 Plate Set

Technische Informationen

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.