Dieses günstige, handliche Gerät blendet verschiedene Fadenkreuze in das Bild einer beliebiges PAL oder NTSC Quelle. Das Gerät extrahiert die Syncinformation vom Lumineszenssignal und gibt das Muster zurück in denselben Kanal. Da das Gerät nur Daten auf das Videosignal addiert, kann es im laufenden Betrieb ausgeschaltet werden, ohne das Originalbild zu beeinflussen. Das Fadenkreuz kann mithilfe der beiden Potentiometer an jede Position der mittleren 80% des Monitors gelegt werden. Der Kontrast wird von schwarz bis weiß mit einem weiteren Potentiometer gesteuert. Jedes BNC Signal kann angeschlossen werden. Die Stromversorgung erfolgt über die angeschlossene Kamera, so wird nur ein 12V Netzteil für Kamera und Generator benötigt.
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics Inc. vertreten durch Edmund Optics GmbH, Isaac-Fulda-Allee 5, 55124 Mainz, Deutschland
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.
Vertragspartner ist die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.