Produkt in den Warenkorb gelegt

Optische Free-Space-Isolatoren

405nm Single Stage Free-Space Optical Isolator, #35-969

405nm Single Stage Free-Space Optical Isolator, #35-969 780nm Single Stage Free-Space Optical Isolator, #35-973 660nm Dual Stage Free-Space Optical Isolator, #35-980 780nm Dual Stage Free-Space Optical Isolator, #35-983 +2
×
  • Erstklassige Stabilität durch Isolierung von bis zu 67 dB
  • Bis zu 92% Transmission für maximale Leistung
  • 4,7 mm Eingangsapertur

Die optischen Free-Space-Isolatoren werden speziell für hohe Ansprüche an Isolation, Transmission und Leistungsdichte konstruiert und gefertigt. Jede Version reduziert effektiv die Rückreflexion in die externe Kavität der Diodenlasersysteme und blockiert Reflexionen aus der Fasereinkopplung. Optische Free-Space-Isolatoren stabilisieren die Leistung in optischen Systemen und verhindern durch Rückreflexion erzeugte Schäden sensibler optischer Komponenten. Diese Isolatoren ermöglichen einen Schutz des Lasers nach dem neusten Stand der Technik und eignen sich ideal für anspruchsvolle Laseranwendungen.

Spezifikationen

Freie Apertur CA (mm):
4.7
Betriebstemperatur (°C):
+15 to +40

Produkte

 Typ  DWL (nm)  Wellenlängenbereich (nm)   Transmission (%)   Typische Isolation bei Designwellenlänge (dB)   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
Single Stage Optical Isolator 405 395 - 425 92 (typical) 43
Single Stage Optical Isolator 460 450 - 480 92 43
Single Stage Optical Isolator 650 630 - 670 92 43
Single Stage Optical Isolator 690 670 - 710 92 43
Single Stage Optical Isolator 780 750 - 810 92 (typical) 43
Dual Stage Optical Isolator 660 640 - 680 90 (typical) 67
Dual Stage Optical Isolator 700 680 - 720 90 67
Single Stage Optical Isolator 730 710 - 750 92 43
Dual Stage Optical Isolator 740 720 - 760 90 67
Dual Stage Optical Isolator 780 760 - 805 90 (typical) 67
Dual Stage Optical Isolator 820 800 - 865 90 (typical) 67
Single Stage Optical Isolator 835 810 - 860 92 43
Dual Stage Optical Isolator 880 860 - 930 90 67
Single Stage Optical Isolator 885 860 - 910 92 43
Single Stage Optical Isolator 945 905 - 985 92 43
Dual Stage Optical Isolator 950 930 - 995 90 67
Single Stage Optical Isolator 1015 1015 92 43
Dual Stage Optical Isolator 1020 995 - 1050 90 67
Dual Stage Optical Isolator 1070 1050 - 1100 90 (typical) 67
Single Stage Optical Isolator 1150 1100 - 1200 92 43
Single Stage Optical Isolator 1250 1200 - 1300 92 43
Single Stage Optical Isolator 1350 1300 - 1400 92 43

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Justagewerkzeug #38-052 €43,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Adapter für Grundplatte #36-403 €98,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Adapter für Stange #36-404 €43,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.