Produkt in den Warenkorb gelegt
Top-Seller

Teledyne Imaging FLIR/IIS Blackfly® S USB-3.1-Kameras

Mehr Produkte von Teledyne FLIR

FLIR Blackfly® S USB3 Camera (front)

FLIR Blackfly® S USB3 Camera (front) FLIR Blackfly® S USB3 Camera (back) +2
×
  • Sehr kompakter Aufbau
  • Kompatibel mit USB3 Vision und GenICam 
  • Inkl. Bildaufnahmesoftware und Spinnaker SDK

Teledyne Imaging FLIR/IIS Blackfly S: Modernste Bildverarbeitungskameras mit starken Funktionen   
 

Bilder von modernsten Sensoren für Ihre Anwendung, in einem Kameragehäuse oder als Platinenkamera 
 

Blackfly® S ist eine vielseitige und kompakte Bildverarbeitungskameraserie, die fortschrittlichste Flächensensoren mit einem sehr kompakten Gehäuse kombiniert. Mithilfe der starken Funktionen werden genau die Bilder erzeugt, die Ihre Anwendungsentwicklung voranbringen. Es ist sowohl eine automatische als auch eine präzise manuelle Steuerung für Bildaufnahme und Vorverarbeitung auf der Kamera möglich. Die Blackfly® S Kameraserie liefert mit Optionen wie Hochgeschwindigkeit, hoher Bildauflösung oder Empfindlichkeit bei geringem Licht stets die benötigten Bilder. 

Die gleichen Abmessungen aller Kameravarianten ermöglichen eine einmalige Entwicklung und einen einfachen Austausch bei Bedarf. Zu den Kamerafunktionen gehören eine Uhrzeitsynchronisierung nach IEEE1588 und die vollständige Kompatibilität mit häufig verwendeter Drittanbieter-Software, die GigE Vision oder USB3 Vision unterstützt. Blackfly® S ist verfügbar mit GigE oder USB3, als Gehäuse- oder Platinenversion.

Hinweis: USB3-Kabel wird separat verkauft. Verwenden Sie einen 5-mm-Abstandsring (#03-618) zur Umwandlung von CS-Mount-Kameras in C-Mount. Die Software steht zum Download bereit.

Spezifikationen

Hersteller:
FLIR
Gehäuse:
Full
Bufferspeicher:
240MB
Sensor:
Progressive Scan CMOS
Bildverarbeitungsstandard:
USB3 Vision v1.0
Stromversorgung:
Power over USB or via GPIO with #88-063
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Orientierung des Anschlusses:
Back Panel
GPIO-Steckertyp:
6-pin Hirose (HR10)
Lagerungstemperatur (°C):
-30 to +60

Produkte

 Typ   Modellnummer   Sensorformat   Auflösung (Megapixel)   Stecker   Mount   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
Color Camera BFS-U3-17S7C-C 1.1" 1.70 USB 3.1 Gen 1, Micro-B with Screw Locks C-Mount
Monochrome Camera BFS-U3-17S7M-C 1.1" 1.70 USB 3.1 Gen 1, Micro-B with Screw Locks C-Mount
Color Camera BFS-U3-04S2C-CS 1/2.9" 0.40 USB 3.1 Gen 1, Micro-B with Screw Locks CS-Mount
Color Camera
Ähnliche Kameras
×
BFS-U3-04S2C-C 1/2.9" 0.40 USB 3.1 Gen 1, Micro-B with Screw Locks C-Mount
Monochrome Camera BFS-U3-04S2M-CS 1/2.9" 0.40 USB 3.1 Gen 1, Micro-B with Screw Locks CS-Mount
Monochrome Camera
Ähnliche Kameras
×
BFS-U3-04S2M-C 1/2.9" 0.40 USB 3.1 Gen 1, Micro-B with Screw Locks C-Mount
Color Camera
Ähnliche Kameras
×
BFS-U3-13Y3C-C 1/2" 1.30 USB 3.1 Gen 1, Micro-B with Screw Locks C-Mount
Monochrome Camera
Ähnliche Kameras
×
BFS-U3-13Y3M-C 1/2" 1.30 USB 3.1 Gen 1, Micro-B with Screw Locks C-Mount
Color Camera BFS-U3-16S2C-CS 1/2.9" 1.60 USB 3.1 Gen 1, Micro-B with Screw Locks CS-Mount
Monochrome Camera BFS-U3-16S2M-CS 1/2.9" 1.60 USB 3.1 Gen 1, Micro-B with Screw Locks CS-Mount
Color Camera BFS-U3-16S7C-C 1.1" 1.70 USB 3.1 Gen 1, Micro-B with Screw Locks C-Mount
Monochrome Camera BFS-U3-16S7M-C 1.1" 1.70 USB 3.1 Gen 1, Micro-B with Screw Locks C-Mount
Color Camera BFS-U3-19S4C-C 1/1.7" 2.00 USB 3.1 Gen 1, Micro-B with Screw Locks C-Mount
Monochrome Camera BFS-U3-19S4M-C 1/1.7" 2.00 USB 3.1 Gen 1, Micro-B with Screw Locks C-Mount
Color Camera BFS-U3-20S4C-C 1/1.7" 2.00 USB 3.1 Gen 1, Micro-B with Screw Locks C-Mount
Monochrome Camera BFS-U3-20S4M-C 1/1.7" 2.00 USB 3.1 Gen 1, Micro-B with Screw Locks C-Mount
Color Camera
Ähnliche Kameras
×
BFS-U3-23S3C-C 1/2.3" 2.30 USB 3.1 Gen 1, Micro-B with Screw Locks C-Mount
Monochrome Camera
Ähnliche Kameras
×
BFS-U3-23S3M-C 1/2.3" 2.30 USB 3.1 Gen 1, Micro-B with Screw Locks C-Mount
Color Camera BFS-U3-27S5C-C 2/3" 2.80 USB 3.1 Gen 1, Micro-B with Screw Locks C-Mount
Monochrome Camera BFS-U3-27S5M-C 2/3" 2.80 USB 3.1 Gen 1, Micro-B with Screw Locks C-Mount
Color Camera
Ähnliche Kameras
×
BFS-U3-28S5C-C 2/3" 2.80 USB 3.1 Gen 1, Micro-B with Screw Locks C-Mount
Monochrome Camera
Ähnliche Kameras
×
BFS-U3-28S5M-C 2/3" 2.80 USB 3.1 Gen 1, Micro-B with Screw Locks C-Mount
Color Camera
Ähnliche Kameras
×
BFS-U3-31S4C-C 1/1.8" 3.10 USB 3.1 Gen 1, Micro-B with Screw Locks C-Mount
Monochrome Camera
Ähnliche Kameras
×
BFS-U3-31S4M-C 1/1.8" 3.10 USB 3.1 Gen 1, Micro-B with Screw Locks C-Mount
Color Camera
Ähnliche Kameras
×
BFS-U3-32S4C-C 1/1.8" 3.20 USB 3.1 Gen 1, Micro-B with Screw Locks C-Mount
Monochrome Camera
Ähnliche Kameras
×
BFS-U3-32S4M-C 1/1.8" 3.20 USB 3.1 Gen 1, Micro-B with Screw Locks C-Mount
Color Camera
Ähnliche Kameras
×
BFS-U3-50S4C-C 1/1.8" 5.00 USB 3.1 Gen 1, Micro-B with Screw Locks C-Mount
Monochrome Camera
Ähnliche Kameras
×
BFS-U3-50S4M-C 1/1.8" 5.00 USB 3.1 Gen 1, Micro-B with Screw Locks C-Mount
Color Camera
Ähnliche Kameras
×
BFS-U3-51S5C-C 2/3" 5.00 USB 3.1 Gen 1, Micro-B with Screw Locks C-Mount
Color Camera
Ähnliche Kameras
×
BFS-U3-50S5C-C 2/3" 5.00 USB 3.1 Gen 1, Micro-B with Screw Locks C-Mount
Monochrome Camera
Ähnliche Kameras
×
BFS-U3-51S5M-C 2/3" 5.00 USB 3.1 Gen 1, Micro-B with Screw Locks C-Mount
Polarized Color Camera BFS-U3-51S5PC-C 2/3" 5.00 USB 3.1 Gen 1, Micro-B with Screw Locks C-Mount
Polarized Monochrome Camera
Ähnliche Kameras
×
BFS-U3-51S5P-C 2/3" 5.00 USB 3.1 Gen 1, Micro-B with Screw Locks C-Mount
Monochrome Camera
Ähnliche Kameras
×
BFS-U3-50S5M-C 2/3" 5.00 USB 3.1 Gen 1, Micro-B with Screw Locks C-Mount
Color Camera
Ähnliche Kameras
×
BFS-U3-63S4C-C 1/1.8" 6.30 USB 3.1 Gen 1, Micro-B with Screw Locks C-Mount
Monochrome Camera
Ähnliche Kameras
×
BFS-U3-63S4M-C 1/1.8" 6.30 USB 3.1 Gen 1, Micro-B with Screw Locks C-Mount
Monochrome Camera
Ähnliche Kameras
×
BFS-U3-70S7M-C 1.1" 7.10 USB 3.1 Gen 1, Micro-B with Screw Locks C-Mount
Color Camera
Ähnliche Kameras
×
BFS-U3-88S6C-C 1" 8.90 USB 3.1 Gen 1, Micro-B with Screw Locks C-Mount
Color Camera
Ähnliche Kameras
×
BFS-U3-89S6C-C 1" 8.90 USB 3.1 Gen 1, Micro-B with Screw Locks C-Mount
Monochrome Camera
Ähnliche Kameras
×
BFS-U3-88S6M-C 1" 8.90 USB 3.1 Gen 1, Micro-B with Screw Locks C-Mount
Monochrome Camera
Ähnliche Kameras
×
BFS-U3-89S6M-C 1" 8.90 USB 3.1 Gen 1, Micro-B with Screw Locks C-Mount
Color Camera
Ähnliche Kameras
×
BFS-U3-120S4C-CS 1/1.7" 12.00 USB 3.1 Gen 1, Micro-B with Screw Locks CS-Mount
Color Camera
Ähnliche Kameras
×
BFS-U3-120S4C-CS 1/1.7" 12.00 USB 3.1 Gen 1, Micro-B with Screw Locks CS-Mount
Monochrome Camera BFS-U3-120S4M-CS 1/1.7" 12.00 USB 3.1 Gen 1, Micro-B with Screw Locks CS-Mount
Color Camera BFS-U3-120S6C-C 1/1.1" 12.30 USB 3.1 Gen 1, Micro-B with Screw Locks C-Mount
Monochrome Camera BFS-U3-120S6M-C 1/1.1" 12.30 USB 3.1 Gen 1, Micro-B with Screw Locks C-Mount
Color Camera
Ähnliche Kameras
×
BFS-U3-122S6C-C 1.1" 12.30 USB 3.1 Gen 1, Micro-B with Screw Locks C-Mount
Color Camera
Ähnliche Kameras
×
BFS-U3-123S6C-C 1.1" 12.30 USB 3.1 Gen 1, Micro-B with Screw Locks C-Mount
Monochrome Camera
Ähnliche Kameras
×
BFS-U3-122S6M-C 1.1" 12.30 USB 3.1 Gen 1, Micro-B with Screw Locks C-Mount
Monochrome Camera
Ähnliche Kameras
×
BFS-U3-123S6M-C 1.1" 12.30 USB 3.1 Gen 1, Micro-B with Screw Locks C-Mount
Color Camera
Ähnliche Kameras
×
BFS-U3-161S7C-C 1.1" 16.10 USB 3.1 Gen 1 C-Mount
Monochrome Camera
Ähnliche Kameras
×
BFS-U3-161S7M-C 1.1" 16.10 USB 3.1 Gen 1 C-Mount
Color Camera
Ähnliche Kameras
×
BFS-U3-200S6C-C 1" 20.00 USB 3.1 Gen 1, Micro-B with Screw Locks C-Mount
Monochrome Camera
Ähnliche Kameras
×
BFS-U3-200S6M-C 1" 20.00 USB 3.1 Gen 1, Micro-B with Screw Locks C-Mount
Color Camera
Ähnliche Kameras
×
BFS-U3-200S7C-C 1.1" 20.00 USB 3.1 Gen 1 C-Mount
Monochrome Camera
Ähnliche Kameras
×
BFS-U3-200S7M-C 1.1" 20.00 USB 3.1 Gen 1 C-Mount
Color Camera BFS-U3-23S6C-C 1/1.2" 2.30 USB 3.1 Gen 1, Micro-B with Screw Locks C-Mount
Monochrome Camera BFS-U3-23S6M-C 1/1.2" 2.30 USB 3.1 Gen 1, Micro-B with Screw Locks C-Mount
Color Camera
Ähnliche Kameras
×
BFS-U3-244S8C-C 4/3" 24.50 USB 3.1 Gen 1, Micro-B with Screw Locks C-Mount
Monochrome Camera
Ähnliche Kameras
×
BFS-U3-244S8M-C 1.2" 24.50 USB 3.1 Gen 1, Micro-B with Screw Locks C-Mount

Produktdetails

Blackfly® S USB3 Farbe / monochrom

  • Kompatibel mit Software und Hardware von Drittanbietern, Unterstützung für eine große Anzahl von Betriebs- und Hostsystemen

Eigenschaften

  • Besonders kleines Gehäuse (29 mm x 29 mm x 39 mm)
  • Neueste CMOS-Sensoren und neue Bildverarbeitungsfunktionen auf der Kamera
  • Erhöhte Binning-Flexibilität, leistungsstarke automatische Belichtungssteuerung und robuste Farbtransformationswerkzeuge
  • Verbesserte Taktzeiten durch fortschrittliche Kamerasteuerung und programmierbare Logik
  • Verwendung von Sequencern, Chunk-Daten, Event-Benachrichtigungen, Zählern, Timern und Logikblöcken
  • Auswahl an CMOS-Sensoren mit globalem Shutter, Polarisationssensoren und hochempfindlichen BSI-Sensoren
  • Datenschnittstellen: GigE, USB3
  • Farbtransformationstools für naturtreue Farben 
  • Fortschrittliche Auto-Algorithmen oder präzise manuelle Steuerung für Bildaufnahme und Vorverarbeitung auf Kamera 
  • Funktionen auf der Kamera wie Uhrzeitsynchronisation IEEE1588, verlustfreie Komprimierung, Deep-Learning-Inferenz 
  • Kompatibel mit Software und Hardware von Drittanbietern 
  • Unterstützung für verschiedenste Betriebs- und Hostsysteme 
  • Umfangreicher Beispielcode und beschreibende API-Protokollierung 
  • Einfache Produktiterationen durch gleiche Abmessung bei allen Sensorgrößen
  • Kamerasteuerung über FlyCapture SDK oder USB3-Vision-Software von Drittanbietern

Anwendungen

  • Intelligente Transportsysteme
  • Fertigungsautomatisierung
  • Barcodeauslesung
  • 3D-Scan 
  • Life-Science-Geräte
  • Biometrie-Anwendungen
  • Ophthalmoskopie
  • Automatische optische Inspektion
  • Lebensmittel- & Getränkeindustrie

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
5 mm Abstandsring zur Umwandlung von CS-Mount-Kameras in C-Mount #03-618 €23,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
USB-3.1-Kabel Typ-A auf Micro-B (verschraubbar), 3 m #86-770 €25,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Blackfly S (39 mm) ¼-20 Stativadapter #15-838 €37,50   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
USB-3.1-Kabel Typ-A auf Micro-B (verschraubbar), 5 m #88-058 €38,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
6-Pin Blackfly® GPIO Hirose, 1 m Kabel #88-064 €38,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
6-Pin Blackfly® GPIO Hirose, 4,5 m Kabel #88-065 €44,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
GPIO-Hiroseverbindung Blackfly® 6 Pins #88-066 €25,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Stromversorgung Blackfly S/Blackfly, 12 V, 1,5 A #88-063 €75,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
¼-20-Stativadapter für Blackfly S (30 mm)/Blackfly/Flea3/Chameleon3 #88-210 €12,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
USB 3.1 PCIe 2.0x1 Schnittstellenkarte mit 2 Ports #86-769 €54,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
USB 3.1 PCIe 2.0x1 Schnittstellenkarte mit 4 Ports #89-539 €80,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.