Edmund Optics verwendet Cookies, um dieFunktionen und Inhalte unserer Website zu optimieren und zu verbessern. Miteinem Klick auf „OK“ erhalten Sie die volle Benutzererfahrung. WeitereInformationen über die von uns verwendeten Cookies werden durch Klicken auf„Details“ angezeigt. Wir werden Ihre Daten aus Marketing-Cookies NICHTverkaufen, sondern verwenden sie NUR, um IHRE Erfahrungen mit Edmund Optics zuverbessern.
Wir nutzen diese Cookie-Typen nicht.
Cookies sind Textinformationen, die von Webseiten ausgelesen werden können, um das Nutzererlebnis effizienter zu gestalten.
Das Gesetz erlaubt, dass wir Cookies auf Ihrem Gerät speichern dürfen, die für eine ordnungsgemäße Funktionsweise dieser Webseite erforderlich sind. Für alle weiteren Arten von Cookies benötigen wir Ihre Einwilligung.
Diese Webseite nutzt unterschiedliche Arten von Cookies. Manche Cookies auf unserer Seite ermöglichen Tracking-Technologien von Dritten.
Sie können zu jeder Zeit Ihre Cookie-Zustimmung ändern oder Ihre Einwilligung unter unseren Cookie-Einstellungen zurückziehen.
Erfahren Sie mehr über uns, wie Sie uns kontaktieren können oder wie wir personenbezogene Informationen verarbeiten in unserer Datenschutzrichtlinie.
Bitte geben Sie Ihre Einwilligungs-ID und das Datum an, falls Sie uns hinsichtlich Ihrer Zustimmungserklärung kontaktieren.
Bei den meisten Web-Browsern können Sie Ihre Cookies in den Browser-Einstellungen einsehen - meistens im Tab "Datenschutz" oder "Sicherheit". Manche Browser ermöglichen das Löschen von bestimmten Cookies oder verhindern sogar, dass diese erstellt werden. Obwohl das Blockieren von Cookies in Ihrem Browser ein höheres Maß an Datenschutz erzeugen kann, wird dies nicht empfohlen, da viele Webseiten Cookies benötigen, um einwandfrei funktionieren zu können. Alternativ können Sie diese Seite www.aboutcookies.org besuchen, die Ihnen zeigt, wie Sie Cookies in den bekannten Browsern blockieren oder löschen können.
Die Sets mit holographischen Flat-Top-Diffusoren erzeugen bei runden, quadratischen, rechteckigen und linearen Eingangsstrahlen ein nicht-gaußsches Flat-Top-Profil. Die Sets beinhalten Diffusoren auf einem einzigen Substrat mit einer aktiven Fläche von je 10 x 10 mm, jeder Diffusor besitzt eine andere Diffusionsform und einen anderen Diffusionswinkel. Es wird ein Set mit kleinen Diffusionswinkeln von 1 bis 10° und ein Set mit großen Diffusionswinkeln von 11 bis 65° angeboten. Die Sets mit holographischen Flat-Top-Diffusoren erzeugen eine Beleuchtung mit gleichmäßiger Intensität und sind ideal für den Einsatz in der industriellen Bildverarbeitung, in LiDAR-Systemen oder Heads-up-Displays und 3D-Messanwendungen.
Im Gegensatz zu vielen holographischen Elementen können diese speziellen Polykarbonatkomponenten Licht sowohl im sichtbaren Bereich als auch im nahen Infrarotbereich transmittieren. Die nullte Ordnung (oder der spiegelnde Teil) des transmittierten Lichts beträgt weniger als 1% für sichtbare Wellenlängen, kann aber steigen, wenn die Diffusoren mit Wellenlängen >700 nm eingesetzt werden.
Diffusionswinkel (°) | CA (mm) | Größe (mm) | Dicke (mm) | Vergleichen | Artikelnummer | Preis | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B: 3, Circular C: 5, Circular D: 9, Circular E: 1, Square F: 3, Square G: 5, Square H: 10, Square |
A: 1, Circular10 x 10 | 87.4 x 66.7 | 1.59 | #20-261 | €530,00 Angebotsanfrage |
|
||
B: 60 x 45, Rectangular C: 11, Square D: 30, Square E: 32 x 0, Linear F: 65 x 0, Linear G: 21, Circular H: 43, Circular |
A: 30 x 16, Rectangular10 x 10 | 87.4 x 66.7 | 1.59 | #20-262 | €530,00 Angebotsanfrage |
|
Small Angle Flat Top Holographic Diffuser Set, #20-261 | ||
Active Area | Output Shape | Diffusion Angle (°) |
A | Circular | 1 |
B | 3 | |
C | 5 | |
D | 9 | |
E | Square | 1 |
F | 3 | |
G | 5 | |
H | 10 |
Large Angle Flat Top Holographic Diffuser Set, #20-262 | ||
Active Area | Output Shape | Diffusion Angle (°) |
A | Rectangular | 30 x 16 |
B | 60 x 45 | |
C | Square | 11 |
D | 30 | |
E | Linear | 32 x 0 |
F | 65 x 0 | |
G | Circular | 21 |
H | 43 |