Produkt in den Warenkorb gelegt

FireWire-Kamerazubehör

#57-134

#57-134 #58-358 #62-710 Firewire.a Cable 6-to-6 Pin, 15' (4.6m), #57-136 +12
×
  • FireWire-Kabel
  • FireWire.a und FireWire.b PCI-Karten

IEEE-1394 Kabel sind erhältlich mit 6-auf-6-Anschlüssen und 9-auf-6-Anschlüssen für verschiedene FireWire-Geräte. 1X Interlockkabel hat eine Feststellschraube am an die Kamera anzuschließendem Kabelende, um ein versehentliches Abrutschen zu verhindern. 2X Interlockkabel haben Feststellschrauben an beiden Enden.

Die PCI FireWire.a-Karte ist eine einfache Buskarte, die PCI FireWire.a-Dualkarte bietet duale FireWire-Kabel für eine verbesserte Leistung mit verschiedenen Kameras. Beide Karten sind für 32-Bit-Anschlüsse am Computer geeignet. PCI-X ist eine FireWire.b-Karte mit Einzelleitung für Computer mit 32- oder 64-Bit-PCI-X-Anschlüssen. PCI-E und PCI-E-dual sind FireWire.b-Karten mit Einzel- und Doppelleitungskartenadaptern für PCI-Express 32- und 64-Bit-Anschlüsse.

Produkte

 Titel   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
Trigger-Zubehör optischer Switch für Serie PL-B700/900
PCIe Single-Bus 1394b FireWire Host-Adapterkarte (3 Anschlüsse)
Firewire.a-Kabel, 9-auf-6-Pins, 6' (1,8 m)
Firewire.b-Kabel, 9-auf-9-Pins, 15' (4,6 m)
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.