Produkt in den Warenkorb gelegt

Lichtleiterschneideblock

×
  • Cleaves Jacketed and Unjacketed Fiber
  • Accepts Fiber up to 3300μm Diameter
  • Blade Included

Die Fasern können über Halterungslöcher positioniert werden und werden mit Standardklingen (inkl.) geschnitten. Mit dem Schneideblock können Fasern mit und ohne Hülle geschnitten werden: Fasern ohne Hülle mit 750 - 3.000 μm Dicke, Fasern mit Hülle mit 1.000 - 2.000 μm Dicke und alle Lichtleiterbündel mit Hülle mit 265 μm Durchmesser. In die Löcher passen Fasern von 750 - 3.300 μm Außendurchmesser. Schneidewinkel 90° ±0,2°.

Produkte

 Titel   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
Lichtleiterschneideblock
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.