Produkt in den Warenkorb gelegt

Adapter für optische Fasern

FC Connector Adapter (FC-FC), #90-743

FC Connector Adapter (FC-FC), #90-743 SMA Connector Adapter (SMA-SMA), #90-745 FC-SMA Hybrid Adapter (FC-SMA), #90-983
×
  • Buchsen an beiden Enden
  • Zur Verlängerung von optischen Fasern
  • Messingkonstruktion

Die Adapter für optische Fasern sind Anschlusssteckeradapter, mit denen sich ein Kabel durch Verbindung von zwei optischen Fasern mit Stecker mit geringen Kupplungsverlusten verlängern lässt. Die Messingadapter besitzen an beiden Enden eine Buchse.

Bitte beachten Sie: Die FC-Adapter können für Singlemode- und Multimode-Fasern verwendet werden. SMA-Adapter eignen sich nur für Multimode-Fasern.

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.