Produkt in den Warenkorb gelegt

Rechtecklinsen in Versuchsqualität

×
  • Ideal für Versuche und Prototypenfertigung
  • Mengen extrem begrenzt, nur solange Vorrat reicht
  • Weitere Angebote finden Sie unter Mega-Restposten: Optik

Rechtecklinsen ähneln den normalen Einlinsern und Zweilinsern, sie haben jedoch keine runde, sondern eine rechteckige Form. Eingesetzt werden sie zur Vergrößerung bzw. zur verzerrten Projektion und zur Verkleinerung von Bildern. Anchor-Rechtecklinsen werden eingesetzt, um in bestimmten Optiksystemen das Gewicht zu reduzieren.

Rechtecklinsen in Versuchsqualität werden in verschiedenen Güteklassen angeboten. Linsen der Güte 1 sind Linsen aus optischem Standardglas, frei von sichtbaren Kratzern, Abplatzungen oder Oxidation. Die Kanten sind abgeschliffen. Linsen der Güte 2 sind Linsen aus nicht optischem Glas mit kleinen Abplatzungen, leichten Flecken oder anderen Mängeln.

Bitte beachten Sie: Die Spezifikationen für optische Komponenten in Versuchsqualität können bis zu 10 % von den Listenangaben abweichen. Außerdem stehen keine weiteren Informationen zur Verfügung als angegeben.

Produkte

 Titel   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
Rechteckige PCV-Linse, 9 mm L x 12,5 mm B x -22 mm BW, Grade 1
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.