Produkt in den Warenkorb gelegt

EO Kameras mit Autofokus für M12-/S-Mount-Objektive

EO Auto-Focus µ-Video™ Lens Camera

×
  • Geeignet für die meisten Standard-M12-/S-Mount-Objektive
  • Optiken für 0,4 und 5,0 Megapixel lieferbar
  • Fokussierung und Autofokussierung durch die mitgelieferte Software

EO Kameras mit Autofokus für M12-/S-Mount-Objektive besitzen ein kompaktes Aluminiumgehäuse und eignen sich ideal für die Automatisierungstechnik, Logistik, Biometrie, Sicherheitsanwendungen sowie zur Verkehrsüberwachung. Die mitgelieferte Software eignet sich sowohl für Neueinsteiger als auch für fortgeschrittene Benutzer. Das SDK (.NET, ActiveX, C++ Klassenbibliothek) und die Treiber für LabVIEW™, HALCON, DirectX, Twain und WDM werden mitgeliefert.

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb ist ein USB-Kabel #59-382 (wird separat angeboten) erforderlich.

Spezifikationen

Hinweis:
Mount: Auto Focusable
Größe (mm):
36 x 36 x 25 (excludes mounting adapter)
Gewicht (g):
50
Gehäuse:
Full
Bufferspeicher:
Not Specified
Sensor:
Progressive Scan CMOS
Pixeltiefe:
8 bit
Dynamikbereich (dB):
Not Specified
Energieverbrauch (W):
1.25
Videoausgang:
USB 2.0
Stecker:
USB 2.0, Mini-B with Screw Locks
Stromversorgung:
Power over USB
GPIOs:
N/A
Synchronisation:
Not Specified
Orientierung des Anschlusses:
Back Panel
GPIO-Steckertyp:
None
Gewinde:
¼-20 and M6 x 1.0 (Integrated into Housing)
Mount:
M12 x 0.5 (S-Mount)
Betriebstemperatur (°C):
-5 to +45
Lagerungstemperatur (°C):
+20 to +60

Produkte

 Typ   Modellnummer   Sensorformat   Auflösung (Megapixel)   Stecker   Mount   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
Monochrome Camera EO-A0413M 1/3" 0.30 USB 2.0, Mini-B with Screw Locks M12 x 0.5 (S-Mount)
Color Camera EO-A0413C 1/3" 0.30 USB 2.0, Mini-B with Screw Locks M12 x 0.5 (S-Mount)
Monochrome Camera
Ähnliche Kameras
×
EO-A5012M 1/2.5" 5.00 USB 2.0, Mini-B with Screw Locks M12 x 0.5 (S-Mount)
Color Camera EO-A5012C 1/2.5" 5.00 USB 2.0, Mini-B with Screw Locks M12 x 0.5 (S-Mount)
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.