Produkt in den Warenkorb gelegt

Magnetische Basis mit Montageplatte

×
  • Englische und metrische Versionen
  • Magnet mit An/Aus-Schalter
  • Montageplatte aus eloxiertem Aluminium

Diese magnetischen Basen haben eine Montageplatte aus schwarz eloxiertem Aluminium mit englischen oder metrischen Bohrungen. Das Magnetfeld kann über einen Schalter an- und ausgeschaltet werden, um eine einfache und schnelle Positionierung zu ermöglichen. Kann über Boden und Rückseite magnetisch fixiert werden.

Spezifikationen

Gewicht (kg):
1.1
Aufbau:
Black Anodized Aluminum Plates
Magnetkraft (N):
588.00

Produkte

 Typ   Länge (Zoll)   Länge (mm)   Magnetkraft (N)   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
English 3.0 - 588.00
Metric - 76.00 588.00

Technische Informationen

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.